- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Podstawki wahliwe, śruby dociskowe
- K0282
Podstawki wahliwe
- K0302
Podstawki wahliwe kąt wychyłu 12°
- K0283
Podstawki wahliwe kąt wychyłu 14° i 20°
- K0284
Podstawki wahliwe z pierścieniem uszczelniającym
- K0285
Podstawki wahliwe uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami
- K0286
Podstawki wahliwe samopowrotne
- K1164
Podstawki wahliwe samopowrotne
- K0287
Podstawki wahliwe nastawne
- K0288
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”
- K0289
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami
- K0290
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z gniazdem sześciokątnym
- K0291
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami i gniazdem sześciokątnym
- K0381
Śruby dociskowe z kulką, stal nierdzewna
- K0380
Śruby dociskowe z kulką
- K0380
Śruby dociskowe z kulką
- K0384
Wkręty dociskowe, stal nierdzewna ze spłaszczoną kulką
- K0383
Wkręty dociskowe ze spłaszczoną kulką
- K1913
Śruby dociskowe z kulką bez łba, wersja krótka
- K0384
Wkręty dociskowe, stal szlachetna ze spłaszczoną kulką i ograniczonym wychyłem
- K0383
Wkręty dociskowe ze spłaszczoną kulką i ograniczonym wychyłem
- K0382
Wkręty dociskowe z kulką z gwintem drobnozwojnym
- K0384
Wkręty dociskowe, stal nierdzewna z pełną kulką
- K0383
Wkręty dociskowe z kulką z pełną kulką
- K0666
Śruby dociskowe bez łba z pełną kulką, z zabezpieczeniem gwintu
- K0666
Śruby dociskowe bez łba ze spłaszczoną kulką, z zabezpieczeniem gwintu
- K0389
Wkręty dociskowe
- K0667
Wkręty dociskowe ze stali nierdzewnej
- K0668
Śruby dociskowe z zabezpieczeniem gwintu
- K0403
Wkręty dociskowe
- K0272
Wkręty dociskowe ze szpicem
- Wstawki „gripper”
- Kołki pozycjonujące, kołki podporowe
- Elementy z regulowaną wysokością
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0384Wkręty dociskowe, stal nierdzewna z pełną kulką |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Śruba ze stali nierdzewnej. Kulka ze stali nierdzewnej, POM lub ceramiki Si3N4. Wersja:Stal nierdzewna z połyskiem.Wskazówka:Wkręty dociskowe z pełną kulką znajdują zastosowanie, gdy powierzchnia nacisku musi być czysta i wypolerowana. Dłuższe wersje zostały specjalnie przygotowane „do wklejania”. Dzięki temu możliwa jest ekonomiczna produkcja mechanicznych elementów łączących z gwintem zewnętrznym w małych lub średnich seriach. Azotek krzemu (Si3N4) odznacza się szeregiem doskonałych własności materiałowych. Do tych cech należą m.in. wysoka wiązkość i wytrzymałość, wyjątkowa odporność na ścieranie i wysoka odporność chemiczna. Wskazówka dotycząca planu:Forma A: kulka nierdzewna Forma D: kulka POM Forma E: Kula ceramiczna Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | D | L | Ø kulki | SW | Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0384.10410 | A | M4 | 10 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 13,10 PLN | | K0384.10412 | A | M4 | 12 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 13,46 PLN | | K0384.10416 | A | M4 | 16 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 13,46 PLN | | K0384.1046 | A | M4 | 6 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 13,10 PLN | | K0384.1048 | A | M4 | 8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 13,10 PLN | | K0384.10510 | A | M5 | 10 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 12,11 PLN | | K0384.10512 | A | M5 | 12 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 12,11 PLN | | K0384.10516 | A | M5 | 16 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 12,32 PLN | | K0384.10520 | A | M5 | 20 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 12,32 PLN | | K0384.10525 | A | M5 | 25 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 12,73 PLN | | K0384.1058 | A | M5 | 8 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 12,11 PLN | | K0384.10610 | A | M6 | 10,8 | 4 | 3 | 9 | | | 13,10 PLN | | K0384.10612 | A | M6 | 12,8 | 4 | 3 | 9 | | | 13,10 PLN | | K0384.10616 | A | M6 | 16,8 | 4 | 3 | 9 | | | 13,10 PLN | | K0384.10620 | A | M6 | 20,8 | 4 | 3 | 9 | | | 13,10 PLN | | K0384.10625 | A | M6 | 25,8 | 4 | 3 | 9 | | | 13,46 PLN | | K0384.10650 | A | M6 | 50,8 | 4 | 3 | 9 | | | 20,65 PLN | | K0384.10660 | A | M6 | 60,8 | 4 | 3 | 9 | | | 21,59 PLN | | K0384.10680 | A | M6 | 80,8 | 4 | 3 | 9 | | | 23,39 PLN | | K0384.10810 | A | M8 | 11,2 | 5,5 | 4 | 10 | | | 14,55 PLN | | K0384.10812 | A | M8 | 13,2 | 5,5 | 4 | 10 | | | 14,80 PLN | | K0384.10816 | A | M8 | 17,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 14,80 PLN | | K0384.10820 | A | M8 | 21,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 15,07 PLN | | K0384.10825 | A | M8 | 26,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 15,07 PLN | | K0384.10830 | A | M8 | 31,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 15,21 PLN | | K0384.10850 | A | M8 | 51,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 27,38 PLN | | K0384.10860 | A | M8 | 61,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 30,28 PLN | | K0384.10880 | A | M8 | 81,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 33,33 PLN | | K0384.11012 | A | M10 | 13,7 | 7 | 5 | 20 | | | 16,72 PLN | | K0384.11016 | A | M10 | 17,7 | 7 | 5 | 20 | | | 17,08 PLN | | K0384.11020 | A | M10 | 21,7 | 7 | 5 | 20 | | | 17,28 PLN | | K0384.11025 | A | M10 | 26,7 | 7 | 5 | 20 | | | 17,76 PLN | | K0384.11035 | A | M10 | 36,7 | 7 | 5 | 20 | | | 18,27 PLN | | K0384.11216 | A | M12 | 18 | 8,5 | 6 | 30 | | | 20,55 PLN | | K0384.11220 | A | M12 | 22 | 8,5 | 6 | 30 | | | 21,01 PLN | | K0384.11225 | A | M12 | 27 | 8,5 | 6 | 30 | | | 21,59 PLN | | K0384.11230 | A | M12 | 32 | 8,5 | 6 | 30 | | | 22,10 PLN | | K0384.11232 | A | M12 | 34 | 8,5 | 6 | 30 | | | 22,98 PLN | | K0384.11240 | A | M12 | 42 | 8,5 | 6 | 30 | | | 23,60 PLN | | K0384.11620 | A | M16 | 23,3 | 12 | 8 | 60 | | | 36,70 PLN | | K0384.11625 | A | M16 | 28,3 | 12 | 8 | 60 | | | 38,46 PLN | | K0384.11635 | A | M16 | 38,3 | 12 | 8 | 60 | | | 40,53 PLN | | K0384.11650 | A | M16 | 53,3 | 12 | 8 | 60 | | | 44,98 PLN | | K0384.30410 | D | M4 | 10 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 13,97 PLN | | K0384.30412 | D | M4 | 12 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 13,97 PLN | | K0384.30416 | D | M4 | 16 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 14,24 PLN | | K0384.3046 | D | M4 | 6 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 13,97 PLN | | K0384.3048 | D | M4 | 8 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 13,97 PLN | | K0384.30510 | D | M5 | 10 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 12,73 PLN | | K0384.30512 | D | M5 | 12 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 12,73 PLN | | K0384.30516 | D | M5 | 16 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 13,00 PLN | | K0384.30520 | D | M5 | 20 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 13,00 PLN | | K0384.30525 | D | M5 | 25 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 13,00 PLN | | K0384.3058 | D | M5 | 8 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 12,73 PLN | | K0384.30610 | D | M6 | 10,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 13,93 PLN | | K0384.30612 | D | M6 | 12,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 13,97 PLN | | K0384.30616 | D | M6 | 16,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 13,97 PLN | | K0384.30620 | D | M6 | 20,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 13,97 PLN | | K0384.30625 | D | M6 | 25,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 14,24 PLN | | K0384.30810 | D | M8 | 11,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 15,32 PLN | | K0384.30812 | D | M8 | 13,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 15,53 PLN | | K0384.30816 | D | M8 | 17,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 15,53 PLN | | K0384.30820 | D | M8 | 21,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 15,73 PLN | | K0384.30825 | D | M8 | 26,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 15,73 PLN | | K0384.30830 | D | M8 | 31,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 16,00 PLN | | K0384.80512 | E | M5 | 12 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 14,34 PLN | | K0384.80520 | E | M5 | 20 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 14,86 PLN | | K0384.8058 | E | M5 | 8 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 14,34 PLN | | K0384.80610 | E | M6 | 10,8 | 4 | 3 | 9 | | | 15,84 PLN | | K0384.80616 | E | M6 | 16,8 | 4 | 3 | 9 | | | 16,04 PLN | | K0384.80620 | E | M6 | 20,8 | 4 | 3 | 9 | | | 16,04 PLN | | K0384.80625 | E | M6 | 25,8 | 4 | 3 | 9 | | | 16,72 PLN | | K0384.80810 | E | M8 | 11,2 | 5,5 | 4 | 10 | | | 19,77 PLN | | K0384.80812 | E | M8 | 13,2 | 5,5 | 4 | 10 | | | 20,45 PLN | | K0384.80820 | E | M8 | 21,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 21,11 PLN | | K0384.80825 | E | M8 | 26,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 21,11 PLN | | K0384.80830 | E | M8 | 31,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 21,63 PLN | | K0384.81012 | E | M10 | 13,7 | 7 | 5 | 20 | | | 23,55 PLN | | K0384.81016 | E | M10 | 17,7 | 7 | 5 | 20 | | | 24,94 PLN | | K0384.81020 | E | M10 | 21,7 | 7 | 5 | 20 | | | 26,39 PLN | | K0384.81025 | E | M10 | 26,7 | 7 | 5 | 20 | | | 27,28 PLN | | K0384.81035 | E | M10 | 36,7 | 7 | 5 | 20 | | | 28,36 PLN | | K0384.81216 | E | M12 | 18 | 8,5 | 6 | 30 | | | 38,66 PLN | | K0384.81220 | E | M12 | 22 | 8,5 | 6 | 30 | | | 40,16 PLN | | K0384.81230 | E | M12 | 32 | 8,5 | 6 | 30 | | | 42,29 PLN | | K0384.81240 | E | M12 | 42 | 8,5 | 6 | 30 | | | 45,39 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|