Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Tuleje mocujące nierdz. forma A (montowane od tyłu)
K1476

Tuleje mocujące nierdz. forma A (montowane od tyłu)

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal nierdzewna 1.4548.Wersja:hartowane min. 40 HRC, niepowlekane.Wskazówka dotycząca planu:
1) Płyta podstawowa
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1476 Tuleje mocujące nierdz. forma A (montowane od tyłu) 275 kB

Rysunki

Tuleje mocujące nierdz. forma A (montowane od tyłu)

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1D2D3LL1L2D5D6TMin.
grubość płyty
podstawowej S
CADOsp.CenaZamów
K1476.131317,32520,0312,16,65,5820266,9220 212,06 PLN
K1476.161620,728,622,0312,16,96,622297,2420 181,15 PLN
K1476.202024,832,228,0317,18,428,1328338,7425 174,57 PLN
K1476.252530,440,235,032110,2210,16354110,5425 200,93 PLN
K1476.303036,248,242,0321,810,6311,18424910,9530 244,58 PLN
K1476.353541,354,248,0325,112,1814,78485512,532 167,67 PLN
K1476.505058,475,267,0331,115,4318,67677615,7545 371,82 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl