- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Podstawki wahliwe, śruby dociskowe
- K0282
Podstawki wahliwe
- K0302
Podstawki wahliwe kąt wychyłu 12°
- K0283
Podstawki wahliwe kąt wychyłu 14° i 20°
- K0284
Podstawki wahliwe z pierścieniem uszczelniającym
- K0285
Podstawki wahliwe uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami
- K0286
Podstawki wahliwe samopowrotne
- K1164
Podstawki wahliwe samopowrotne
- K0287
Podstawki wahliwe nastawne
- K0288
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”
- K0289
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami
- K0290
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z gniazdem sześciokątnym
- K0291
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami i gniazdem sześciokątnym
- K0381
Śruby dociskowe z kulką, stal nierdzewna
- K0380
Śruby dociskowe z kulką
- K0380
Śruby dociskowe z kulką
- K0384
Wkręty dociskowe, stal nierdzewna ze spłaszczoną kulką
- K0383
Wkręty dociskowe ze spłaszczoną kulką
- K1913
Śruby dociskowe z kulką bez łba, wersja krótka
- K0384
Wkręty dociskowe, stal szlachetna ze spłaszczoną kulką i ograniczonym wychyłem
- K0383
Wkręty dociskowe ze spłaszczoną kulką i ograniczonym wychyłem
- K0382
Wkręty dociskowe z kulką z gwintem drobnozwojnym
- K0384
Wkręty dociskowe, stal nierdzewna z pełną kulką
- K0383
Wkręty dociskowe z kulką z pełną kulką
- K0666
Śruby dociskowe bez łba z pełną kulką, z zabezpieczeniem gwintu
- K0666
Śruby dociskowe bez łba ze spłaszczoną kulką, z zabezpieczeniem gwintu
- K0389
Wkręty dociskowe
- K0667
Wkręty dociskowe ze stali nierdzewnej
- K0668
Śruby dociskowe z zabezpieczeniem gwintu
- K0403
Wkręty dociskowe
- K0272
Wkręty dociskowe ze szpicem
- Wstawki „gripper”
- Kołki pozycjonujące, kołki podporowe
- Elementy z regulowaną wysokością
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0287_CPodstawki wahliwe nastawne, typ C, kulka spłaszczona, gładka |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal lub stal nierdzewna.Wersja:Wersja stalowa: Korpus ulepszony cieplnie i fosforanowany manganowo. Nakrętka oksydowana.
Wersja nierdzewna: Korpus ulepszony cieplnie i polerowany elektrolitycznie. Nakrętka niepowleczona.Wskazówka:Kulka jest zabezpieczona przed przekręceniem.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | Materiał korpusu | B | D2 | D3 | H | L | E | SW | Ø kulki | Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0287.108 | C | stal | 25 | M8 | 5,8 | 11,6 | 36,6 | 14,5 | 13 | 8,5 | 8 | | | 122,03 PLN | | K0287.110 | C | stal | 30 | M10 | 8,6 | 15,7 | 45,7 | 19 | 17 | 12 | 8 | | | 163,94 PLN | | K0287.112 | C | stal | 35 | M12 | 8,6 | 15,7 | 50,7 | 19 | 17 | 12 | 15 | | | 163,94 PLN | | K0287.116 | C | stal | 40 | M16 | 10,5 | 20,7 | 60,7 | 27 | 24 | 16 | 25 | | | 226,21 PLN | | K0287.120 | C | stal | 50 | M20 | 20 | 27,3 | 77,3 | 33 | 30 | 25 | 90 | | | 391,70 PLN | | K0287.1081 | C | stal nierdzewna | 25 | M8 | 5,8 | 11,6 | 36,6 | 14,5 | 13 | 8,5 | 8 | | | 146,51 PLN | | K0287.1101 | C | stal nierdzewna | 30 | M10 | 8,6 | 15,7 | 45,7 | 19 | 17 | 12 | 8 | | | 196,81 PLN | | K0287.1121 | C | stal nierdzewna | 35 | M12 | 8,6 | 15,7 | 50,7 | 19 | 17 | 12 | 15 | | | 196,81 PLN | | K0287.1161 | C | stal nierdzewna | 40 | M16 | 10,5 | 20,7 | 60,7 | 27 | 24 | 16 | 25 | | | 271,43 PLN | | K0287.1201 | C | stal nierdzewna | 50 | M20 | 20 | 27,3 | 77,3 | 33 | 30 | 25 | 90 | | | 470,05 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|