Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Podstawki wahliwe nastawne, uszczelnione o-ringiem, z gniazdem sześciokątnym, typ O, kulka ze stali nierdzewnej z powierzchnią diamentową
K0290_O

Podstawki wahliwe nastawne, uszczelnione o-ringiem, z gniazdem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus - stal do ulepszania cieplnego.
Kulka - stal szlachetna z powierzchnią diamentową.
Wersja:Korpus ulepszony cieplnie i oksydowany.
Kulka z powierzchnią odpowiadającą ziarnistości szlifierskiej 100.
Wskazówka:Podstawki wahliwe znajdują zastosowanie jako elementy podpierające i napinające dla wyrobów obrabianych. Są stosowane również jako ograniczniki, nakładki i elementy dociskowe w budowie maszyn i narzędzi.

Kulka z zabezpieczeniem przeciw przekręceniu.

Typ O: diamentowa powierzchnia ścierna jest całkowicie połączona z kulką. Idealnie nadaje się do przytrzymywania gładkich i śliskich przedmiotów przy minimalnej sile nacisku. Przy tym cząsteczki diamentu nie uszkadzają chwytanego przedmiotu mimo działania dużą siłą na bardzo małą powierzchnię. Powierzchnia diamentowa charakteryzuje się doskonałą odpornością na ścieranie.
Zalety:Wbudowany pierścień uszczelniający „O” utrzymuje kulkę i skutecznie chroni przed wnikaniem zanieczyszczeń.
Gwarantuje to równomierne ruchy.
Gniazdo sześciokątne umożliwia lekkie przesunięcie i pozycjonowanie w przypadku otworów przelotowych.

Rysunki

Podstawki wahliwe nastawne, uszczelnione o-ringiem, z gniazdem sześciokątnym, typ O, kulka ze stali nierdzewnej z powierzchnią diamentową

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaBD2D3H1SW1DKObciążalność
maks. kN (tylko przy
obciążeniu statycznym)
CADOsp.CenaZamów
K0290.510X026O25M1061,555- 186,56 PLN
K0290.510X036O35M1061,555- 188,58 PLN
K0290.510X051O50M1061,555- 191,27 PLN
K0290.512X027O25M12826715,4 207,41 PLN
K0290.512X037O35M12826715,4 209,54 PLN
K0290.512X052O50M12826715,4 212,49 PLN
K0290.516X028O25M1611381023,3 220,93 PLN
K0290.516X038O35M1611381023,3 222,58 PLN
K0290.516X053O50M1611381023,3 229,98 PLN
K0290.520X033O30M20143101337,7 253,12 PLN
K0290.520X053O50M20143101337,7 257,40 PLN
K0290.520X073O70M20143101337,7 275,52 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl