- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0294_CKołki podporowe, forma C, powierzchnia ryflowana |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Korpus – stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Korpus ulepszony cieplnie i oksydowany.Wskazówka:Podstawki stożkowe stosuje się do podpierania i mocowania przedmiotów surowych i obrobionych. Ponadto mogą służyć jako opory i dociski w przyrządach i narzędziach. Do otworu gwintowanego D można wkręcić i wkleić wkręt lub trzpień. W ten prosty sposób uzyskuje się podstawkę z gwintem zewnętrznym. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | D | D1 | D2 | E | H | P | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0294.306012 | C | M6 | 6 | 5 | 3 | 12,5 | 4 | 11 | | | 67,54 PLN | | K0294.306025 | C | M6 | 6 | 5 | 3 | 25 | 7 | 11 | | | 70,28 PLN | | K0294.308015 | C | M8 | 8 | 6 | 4 | 15 | 6 | 13 | | | 70,07 PLN | | K0294.308030 | C | M8 | 8 | 6 | 4 | 30 | 9 | 13 | | | 73,85 PLN | | K0294.310020 | C | M10 | 10 | 8 | 5 | 20 | 9 | 17 | | | 82,13 PLN | | K0294.310040 | C | M10 | 10 | 8 | 5 | 40 | 13 | 17 | | | 85,55 PLN | | K0294.312025 | C | M12 | 12 | 9,5 | 6 | 25 | 11 | 19 | | | 79,03 PLN | | K0294.312050 | C | M12 | 12 | 9,5 | 6 | 50 | 16 | 19 | | | 86,27 PLN | | K0294.316030 | C | M16 | 16 | 13 | 8 | 30 | 12 | 24 | | | 174,56 PLN | | K0294.316060 | C | M16 | 16 | 13 | 8 | 60 | 20 | 24 | | | 203,90 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|