- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0729_DPodkładki stożkowe forma D DIN 6319, wersja 10/01 |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal do nawęglania lub stal nierdzewna. Typ G, stal do ulepszania cieplnego ulepszona do HV 390 ±40.Wersja:Wersja stalowa utwardzana dyfuzyjnie. Wersja ze stali nierdzewnej nieutwardzona, niepowlekana.Wskazówka:Przy montażu elementów o nierównoległych powierzchniach należy stosować podkładki stożkowe typu G.
Dane o wytrzymałości nie dotyczą wersji w wykonaniu ze stali nierdzewnej.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | Forma | D1 | D2 | D5 | H | H2 | Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0729.205 | stal do nawęglania | D | 6 | 10,5 | 9,25 | 2,1 | 3,1 | 6,5 | | | 2,07 PLN | | K0729.206 | stal do nawęglania | D | 7,1 | 12 | 11 | 2,8 | 4,2 | 9 | | | 1,71 PLN | | K0729.208 | stal do nawęglania | D | 9,6 | 17 | 14,5 | 3,5 | 5,6 | 17 | | | 1,92 PLN | | K0729.210 | stal do nawęglania | D | 12 | 21 | 18,5 | 4,2 | 6,5 | 26 | | | 2,69 PLN | | K0729.212 | stal do nawęglania | D | 14,2 | 24 | 20 | 5 | 8 | 38 | | | 2,90 PLN | | K0729.214 | stal do nawęglania | D | 16,5 | 28 | 24,8 | 5,6 | 8,5 | 53 | | | 4,72 PLN | | K0729.216 | stal do nawęglania | D | 19 | 30 | 26 | 6,2 | 9,5 | 73 | | | 4,86 PLN | | K0729.220 | stal do nawęglania | D | 23,2 | 36 | 31 | 7,5 | 11,7 | 117 | | | 7,45 PLN | | K0729.224 | stal do nawęglania | D | 28 | 44 | 37 | 9,5 | 15,2 | 168 | | | 12,42 PLN | | K0729.230 | stal do nawęglania | D | 35 | 56 | 49 | 12 | 19,2 | 269 | | | 20,49 PLN | | K0729.236 | stal do nawęglania | D | 42 | 68 | 60 | 15 | 23,5 | 394 | | | 46,78 PLN | | K0729.242 | stal do nawęglania | D | 49 | 78 | 70 | 18 | 29 | 542 | | | 65,10 PLN | | K0729.248 | stal do nawęglania | D | 56 | 92 | 82 | 22 | 35,5 | 714 | | | 97,60 PLN | | K0729.256 | stal do nawęglania | D | 65 | 103 | 92 | 25 | 39,7 | 960 | | | 164,83 PLN | | K0729.264 | stal do nawęglania | D | 75 | 120 | 110 | 30 | 46,5 | 1269 | | | 223,46 PLN | | K0729.0206 | stal nierdzewna | D | 7,1 | 12 | 11 | 2,8 | 4,2 | 6 | | | 5,03 PLN | | K0729.0208 | stal nierdzewna | D | 9,6 | 17 | 14,5 | 3,5 | 5,6 | 12 | | | 7,30 PLN | | K0729.0210 | stal nierdzewna | D | 12 | 21 | 18,5 | 4,2 | 6,5 | 16 | | | 9,68 PLN | | K0729.0212 | stal nierdzewna | D | 14,2 | 24 | 20 | 5 | 8 | 24 | | | 11,49 PLN | | K0729.0216 | stal nierdzewna | D | 19 | 30 | 26 | 6,2 | 9,5 | 45 | | | 17,70 PLN | | K0729.0220 | stal nierdzewna | D | 23,2 | 36 | 31 | 7,5 | 11,7 | 71 | | | 24,59 PLN | | K0729.0224 | stal nierdzewna | D | 28 | 44 | 37 | 9,5 | 15,2 | 105 | | | 39,08 PLN | | K0729.0230 | stal nierdzewna | D | 35 | 56 | 49 | 12 | 19,2 | 191 | | | 64,23 PLN | | K0729.0236 | stal nierdzewna | D | 42 | 68 | 60 | 15 | 23,5 | - | | | 96,11 PLN | | K0729.0242 | stal nierdzewna | D | 49 | 78 | 70 | 18 | 29 | - | | | 183,09 PLN | | K0729.0248 | stal nierdzewna | D | 56 | 92 | 82 | 22 | 35,5 | - | | | 263,20 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|