Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Nóżki z gwintem zewnętrznym i powierzchnią rowkowaną, węglik spiekany, typ K
K0298_K

Nóżki z gwintem zewnętrznym i powierzchnią rowkowaną, węglik...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal automatowa.Wersja:Utwardzone dyfuzyjnie i oksydowane.Wskazówka:Nóżki służą jako zderzaki, opory i dociski w przyrządach oraz ogólnie w obrabiarkach i urządzeniach.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0298_K Nóżki z gwintem zewnętrznym i powierzchnią rowkowaną, węglik spiekany, typ K 218 kB

Rysunki

Nóżki z gwintem zewnętrznym i powierzchnią rowkowaną, węglik spiekany, typ K

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaBD1GHESWMaks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K0298.7101K1017M81019,41718 149,72 PLN
K0298.710K1422M121025,22260 183,15 PLN
K0298.715K1422M121525,22260 184,39 PLN
K0298.7151K1930M16153330140 300,31 PLN
K0298.7201K1930M16203330140 302,43 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl