- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0298_FNóżki pozycjonujące z gwintem wewnętrznym i powierzchnią... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal automatowa.Wersja:Utwardzone dyfuzyjnie i oksydowane.Wskazówka:Nóżki służą jako zderzaki, opory i dociski w przyrządach oraz ogólnie w obrabiarkach i urządzeniach. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | D1 | G | H | T | E | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0298.610 | F | 13 | M6 | 10 | 6 | 14,4 | 13 | | | 42,44 PLN | | K0298.6151 | F | 13 | M6 | 15 | 10 | 14,4 | 13 | | | 46,06 PLN | | K0298.6101 | F | 17 | M8 | 10 | 6 | 19,4 | 17 | | | 48,70 PLN | | K0298.615 | F | 17 | M8 | 15 | 6 | 19,4 | 17 | | | 52,58 PLN | | K0298.6251 | F | 17 | M8 | 25 | 16 | 19,4 | 17 | | | 53,88 PLN | | K0298.6201 | F | 19 | M10 | 20 | 10 | 21,9 | 19 | | | 53,72 PLN | | K0298.6302 | F | 19 | M10 | 30 | 15 | 21,9 | 19 | | | 55,64 PLN | | K0298.6401 | F | 19 | M10 | 40 | 15 | 21,9 | 19 | | | 59,62 PLN | | K0298.620 | F | 22 | M12 | 20 | 10 | 25,2 | 22 | | | 53,98 PLN | | K0298.625 | F | 22 | M12 | 25 | 15 | 25,2 | 22 | | | 55,53 PLN | | K0298.630 | F | 22 | M12 | 30 | 20 | 25,2 | 22 | | | 56,26 PLN | | K0298.640 | F | 22 | M12 | 40 | 25 | 25,2 | 22 | | | 60,03 PLN | | K0298.650 | F | 22 | M12 | 50 | 25 | 25,2 | 22 | | | 63,34 PLN | | K0298.6301 | F | 30 | M16 | 30 | 20 | 33 | 30 | | | 141,54 PLN | | K0298.6501 | F | 30 | M16 | 50 | 25 | 33 | 30 | | | 148,32 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|