- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0298_CNóżki z gwintem zewnętrznym i powierzchnią w kratkę, forma C |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal automatowa.Wersja:Utwardzone dyfuzyjnie i oksydowane.Wskazówka:Nóżki służą jako zderzaki, opory i dociski w przyrządach oraz ogólnie w obrabiarkach i urządzeniach. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | B | D1 | G | H | E | SW | Maks. moment dokręcania Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0298.308 | C | 8 | 13 | M6 | 8 | 14,4 | 13 | 8,5 | | | 51,19 PLN | | K0298.3102 | C | 10 | 13 | M6 | 10 | 14,4 | 13 | 8,5 | | | 54,19 PLN | | K0298.3081 | C | 10 | 17 | M8 | 8 | 19,4 | 17 | 18 | | | 57,13 PLN | | K0298.3101 | C | 10 | 17 | M8 | 10 | 19,4 | 17 | 18 | | | 61,85 PLN | | K0298.3103 | C | 12 | 19 | M10 | 10 | 21,9 | 19 | 32 | | | 64,89 PLN | | K0298.3152 | C | 12 | 19 | M10 | 15 | 21,9 | 19 | 32 | | | 64,89 PLN | | K0298.310 | C | 14 | 22 | M12 | 10 | 25,2 | 22 | 60 | | | 65,83 PLN | | K0298.315 | C | 14 | 22 | M12 | 15 | 25,2 | 22 | 60 | | | 65,83 PLN | | K0298.3151 | C | 19 | 30 | M16 | 15 | 33 | 30 | 140 | | | 157,07 PLN | | K0298.3201 | C | 19 | 30 | M16 | 20 | 33 | 30 | 140 | | | 161,83 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|