- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0298_BNóżki z gwintem zewnętrznym i powierzchnią kulistą, forma B |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal automatowa.Wersja:Utwardzone dyfuzyjnie i oksydowane.Wskazówka:Nóżki służą jako zderzaki, opory i dociski w przyrządach oraz ogólnie w obrabiarkach i urządzeniach. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | B | G | H | E | SW | Maks. moment dokręcania Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0298.208 | B | 8 | M6 | 8 | 14,4 | 13 | 8,5 | | | 44,61 PLN | | K0298.2104 | B | 10 | M6 | 10 | 14,4 | 13 | 8,5 | | | 47,30 PLN | | K0298.2081 | B | 10 | M8 | 8 | 19,4 | 17 | 18 | | | 49,89 PLN | | K0298.2101 | B | 10 | M8 | 10 | 19,4 | 17 | 18 | | | 53,98 PLN | | K0298.2103 | B | 12 | M10 | 10 | 21,9 | 19 | 32 | | | 57,65 PLN | | K0298.2152 | B | 12 | M10 | 15 | 21,9 | 19 | 32 | | | 57,65 PLN | | K0298.210 | B | 14 | M12 | 10 | 25,2 | 22 | 60 | | | 62,00 PLN | | K0298.215 | B | 14 | M12 | 15 | 25,2 | 22 | 60 | | | 63,34 PLN | | K0298.2151 | B | 19 | M16 | 15 | 33 | 30 | 140 | | | 125,91 PLN | | K0298.2201 | B | 19 | M16 | 20 | 33 | 30 | 140 | | | 129,12 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|