- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0301_CNóżki do przyrządów z gwintem wewnętrznym, forma C powierzchnia... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Korpus – stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Korpus ulepszony cieplnie i oksydowany. Powierzchnie stykowe utwardzone dyfuzyjnie.Wskazówka:Nóżki do przyrządów stosuje się do podpierania i mocowania przedmiotów surowych i obrobionych oraz przyrządów. Ponadto mogą służyć jako opory i dociski w przyrządach i narzędziach. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | D | G | H | R | T | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0301.306X20 | C | 9,5 | M6 | 20 | 15 | 12 | 10 | | | 59,46 PLN | | K0301.306X40 | C | 9,5 | M6 | 40 | 15 | 12 | 10 | | | 58,56 PLN | | K0301.310X32 | C | 16,5 | M10 | 32 | 30 | 18 | 17 | | | 49,30 PLN | | K0301.310X63 | C | 16,5 | M10 | 63 | 30 | 18 | 17 | | | 52,47 PLN | | K0301.312X32 | C | 18,5 | M12 | 32 | 35 | 18 | 19 | | | 68,61 PLN | | K0301.312X63 | C | 18,5 | M12 | 63 | 35 | 18 | 19 | | | 70,20 PLN | | K0301.316X50 | C | 23 | M16 | 50 | 40 | 24 | 24 | | | 107,81 PLN | | K0301.316X100 | C | 23 | M16 | 100 | 40 | 24 | 24 | | | 134,79 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|