- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0386Dociski „gripper” sześciokątne |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Śruba z łbem sześciokątnym, klasa wytrzymałości 10.9. Końcówki z nacięciami w kratkę ze stopu twardego o twardości 72-74 HRC.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Płytki z nacięciami w kratkę, z węglika spiekanego, są wlutowane. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | A | B | C | D | G | Ryflowanie | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0386.1006 | 25 | 5 | 10 | 7,9 | M6 | bardzo drobne | | | 70,33 PLN | | K0386.1308 | 25 | 6,4 | 13 | 9,5 | M8 | drobne | | | 72,66 PLN | | K0386.1710 | 25 | 7,5 | 17 | 12,7 | M10 | drobne | | | 81,14 PLN | | K0386.17102 | 40 | 7,5 | 17 | 12,7 | M10 | drobne | | | 84,51 PLN | | K0386.1912 | 25 | 8,7 | 19 | 15,9 | M12 | drobne | | | 102,47 PLN | | K0386.19122 | 40 | 8,7 | 19 | 15,9 | M12 | drobne | | | 105,88 PLN | | K0386.2416 | 35 | 11 | 24 | 19 | M16 | drobne | | | 132,33 PLN | | K0386.24162 | 50 | 11 | 24 | 19 | M16 | drobne | | | 135,75 PLN | | K0386.3020 | 40 | 13,7 | 30 | 25,4 | M20 | bardzo drobne | | | 218,59 PLN | | K0386.30202 | 60 | 13,7 | 30 | 25,4 | M20 | bardzo drobne | | | 229,56 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|