- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0388_CDociski „gripper” nastawne |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal narzędziowa hartowana wzgl. węglik spiekany.Wskazówka:Przelotowy gwint na trzpieniu pozwala precyzyjnie wyregulować wysokość podparcia zamocowanego przedmiotu obrabianego. Wstawki z nacięciami w kratkę, z węglika spiekanego, są wlutowane. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | L | B | G | F | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0388.25124 | C | 25 | 7,9 | M12 | 6,5 | 6 | | | 120,06 PLN | | K0388.50124 | C | 50 | 7,9 | M12 | 6,5 | 6 | | | 122,44 PLN | | K0388.25164 | C | 25 | 11,2 | M16 | 8 | 8 | | | 127,47 PLN | | K0388.50164 | C | 50 | 11,2 | M16 | 8 | 8 | | | 131,50 PLN | | K0388.25204 | C | 25 | 12,7 | M20 | 8 | 10 | | | 134,71 PLN | | K0388.50204 | C | 50 | 12,7 | M20 | 8 | 10 | | | 139,68 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|