- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1200_AŚruby separujące, forma A |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal. Klasa wytrzymałości 10.9.Wersja:Śruba separująca oksydowana. Nakrętka cynkowana.Wskazówka:Śruba separująca w rozmiarze M3 dostępna tylko w klasie wytrzymałości 8.8. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | D | L | K | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1200.10316 | A | M3 | 16 | 2 | 5,5 | | | 17,49 PLN | | K1200.10325 | A | M3 | 25 | 2 | 5,5 | | | 19,25 PLN | | K1200.10416 | A | M4 | 16 | 2,5 | 7 | | | 12,83 PLN | | K1200.10425 | A | M4 | 25 | 2,5 | 7 | | | 12,83 PLN | | K1200.10435 | A | M4 | 35 | 2,5 | 7 | | | 13,25 PLN | | K1200.10516 | A | M5 | 16 | 3,5 | 8 | | | 12,83 PLN | | K1200.10525 | A | M5 | 25 | 3,5 | 8 | | | 12,83 PLN | | K1200.10535 | A | M5 | 35 | 3,5 | 8 | | | 13,25 PLN | | K1200.10625 | A | M6 | 25 | 3,8 | 10 | | | 12,83 PLN | | K1200.10635 | A | M6 | 35 | 3,8 | 10 | | | 13,25 PLN | | K1200.10640 | A | M6 | 40 | 3,8 | 10 | | | 13,25 PLN | | K1200.10812 | A | M8 | 12 | 5 | 13 | | | 13,25 PLN | | K1200.10816 | A | M8 | 16 | 5 | 13 | | | 13,25 PLN | | K1200.10820 | A | M8 | 20 | 5 | 13 | | | 13,25 PLN | | K1200.10825 | A | M8 | 25 | 5 | 13 | | | 13,62 PLN | | K1200.10830 | A | M8 | 30 | 5 | 13 | | | 14,55 PLN | | K1200.10835 | A | M8 | 35 | 5 | 13 | | | 14,55 PLN | | K1200.10840 | A | M8 | 40 | 5 | 13 | | | 15,53 PLN | | K1200.10845 | A | M8 | 45 | 5 | 13 | | | 15,53 PLN | | K1200.10850 | A | M8 | 50 | 5 | 13 | | | 16,15 PLN | | K1200.10855 | A | M8 | 55 | 5 | 13 | | | 16,15 PLN | | K1200.10865 | A | M8 | 65 | 5 | 13 | | | 16,82 PLN | | K1200.10870 | A | M8 | 70 | 5 | 13 | | | 16,82 PLN | | K1200.10885 | A | M8 | 85 | 5 | 13 | | | 17,49 PLN | | K1200.11035 | A | M10 | 35 | 6 | 17 | | | 16,41 PLN | | K1200.11040 | A | M10 | 40 | 6 | 17 | | | 18,48 PLN | | K1200.11050 | A | M10 | 50 | 6 | 17 | | | 19,25 PLN | | K1200.11060 | A | M10 | 60 | 6 | 17 | | | 20,65 PLN | | K1200.11240 | A | M12 | 40 | 7 | 19 | | | 24,63 PLN | | K1200.11260 | A | M12 | 60 | 7 | 19 | | | 26,50 PLN | | K1200.11270 | A | M12 | 70 | 7 | 19 | | | 28,11 PLN | | K1200.11650 | A | M16 | 50 | 9,5 | 24 | | | 34,88 PLN | | K1200.11660 | A | M16 | 60 | 9,5 | 24 | | | 37,52 PLN | | K1200.11670 | A | M16 | 70 | 9,5 | 24 | | | 42,33 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|