Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zaciski mimośrodowe z tarczką sześciokątną
K0026

Zaciski mimośrodowe z tarczką sześciokątną

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Śruba mimośrodowa – stal ulepszana cieplnie.
Tarczka sześciokątna – mosiądz.
Wersja:Śruba ulepszona cieplnie do 10.9 i oksydowana.Wskazówka:Dzięki niewielkiej wysokości zaciski mimośrodowe z tarczką sześciokątną pozwalają na rozwiązanie szeregu problemów związanych z mocowaniem w urządzeniach i przyrządach. Mosiężna tarczka zapewnia stabilne i pewne mocowanie przedmiotów obrabianych, a równocześnie chroni materiał przed uszkodzeniem. Dzięki zastosowaniu wielu zacisków mimośrodowych można wyposażać nawet całe palety.

"A" = odległość od przedmiotu obrabianego do środka gwintu (śruby zaciskowej).
Na zapytanie:Zapasowe śruby mimośrodowe.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0026 Zaciski mimośrodowe z tarczką sześciokątną 334 kB

Rysunki

Zaciski mimośrodowe z tarczką sześciokątną

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaAD

HLSWSW1S1
(droga
zaciskania)
Siła
zacisku
kN
Maks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K0026.043,8M42,810830,80,92,2 31,88 PLN
K0026.067,8M64,81216413,48,5 34,05 PLN
K0026.0810,2M84,81520,6513,611,3 42,64 PLN
K0026.1010,2M106,42020,671,69,028,06 38,35 PLN
K0026.1212,7M129,52525,48218,088 53,26 PLN
K0026.1615M1612,73030,2122,527,0135 79,28 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl