Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zaciski mimośrodowe z dźwignią
K0011

Zaciski mimośrodowe z dźwignią

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Mimośród – stal do ulepszania cieplnego 1.7220,
Zacisk – stal do ulepszania cieplnego 1.1191.
Wersja:Oksydowane.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0011 Zaciski mimośrodowe z dźwignią 246 kB

Rysunki

Zaciski mimośrodowe z dźwignią

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaLL1L2BSH1
maks.
H2DD1

SWCADOsp.CenaZamów
K0011.08104±2393720122874M82513 347,86 PLN
K0011.10123±2494625163992M103017 471,71 PLN
K0011.12146±36158322049120M123019 688,28 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl