Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zaciski mimośrodowe z dźwignią dwustronną
K0010

Zaciski mimośrodowe z dźwignią dwustronną

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Mimośród – stal do ulepszania cieplnego 1.7220,
Zacisk – stal do ulepszania cieplnego 1.1191.
Wersja:Oksydowane.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0010 Zaciski mimośrodowe z dźwignią dwustronną 204 kB

Rysunki

Zaciski mimośrodowe z dźwignią dwustronną

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaLL1L2L3L4BB1B2SHH1
maks.
H2DD1

D2ASWCADOsp.CenaZamów
K0010.08104±22728282738251216702534M82571413 588,71 PLN
K0010.10123±234363235413213,520802440M103071617 646,77 PLN
K0010.12146±343453745434014,5251003148M123071919 816,36 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl