Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zaciski mimośrodowe kształtowe
K0022

Zaciski mimośrodowe kształtowe

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Śruba mimośrodowa – stal stopowa.
Płytka dociskowa – stal.
Wersja:Śruba mimośrodowa oksydowana.
Płytka dociskowa oksydowana.
Wskazówka:Zacisk mimośrodowy posiada tarczkę, której popoprzez frezowanie można nadać kontur przedmiotu obrabianego. Wynika z tego kształtowe mocowanie detali o formach okrągłych, konturowych lub nieregularnych. Spłaszczona krawędź ma ten sam rozstaw od środka śruby jak w przypadku zacisku mimośrodowego K0026, w związku z tym tarcze można zamieniać w razie potrzeby.

„A” = odległość od przedmiotu obrabianego do środka gwintu (śruba mocująca).
„D1 min.” = wymiar dla frezownia konturowego.
Na zapytanie:Zapasowe śruby mimośrodowe.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0022 Zaciski mimośrodowe kształtowe 165 kB

Rysunki

Zaciski mimośrodowe kształtowe

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaAD

D1D1
min.
HLSWS1
(droga
zaciskania)
Siła
zacisku
kN
CADOsp.CenaZamów
K0022.067,8M624,912,16,411,941,013,3 144,44 PLN
K0022.1010,2M1031,217,28,91871,528,9 160,17 PLN
K0022.1212,7M1237,622,411,422,982,0317,8 196,29 PLN
K0022.1615M1643,926,11428,6122,5426,7 240,18 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl