Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Dociskacz centrujący ze śrubą z łbem walcowym, forma B
K1166_B

Dociskacz centrujący ze śrubą z łbem walcowym, forma B

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:hartowany (33-39 HRC) i oksydowany.Wskazówka:Tuleja centrująca rozprężna umożliwia wyśrodkowanie i zamocowanie elementu obrabianego w otworze.
Klinowe powierzchnie umożliwiają uzyskanie dużych sił mocujących.
Tuleje centrujące rozprężne z dociskiem.
Wskazówka dotycząca planu:
Wymiar H odnosi się do wysokości przy ≥D.

1) Oring
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1166_B Dociskacz centrujący ze śrubą z łbem walcowym, forma B 273 kB

Rysunki

Dociskacz centrujący ze śrubą z łbem walcowym, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaD=GwintD
min.
D
maks.
HH1LSWmaks. siła
zacisku
kN
Moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K1166.20804BM4x12810,35,55,17,131,52,7 114,53 PLN
K1166.21005BM5X151012,36,46,2942,55,4 114,53 PLN
K1166.21206BM6X181216,38,67,910,6559,1 136,27 PLN
K1166.21608BM8X25162211,510,415,46925 152,67 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl