Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Dociskacz centrujący ze śrubą z łbem stożkowym płaskim, forma A
K1166_A

Dociskacz centrujący ze śrubą z łbem stożkowym płaskim, forma A

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:hartowany (33-39 HRC) i oksydowany.Wskazówka:Tuleja centrująca rozprężna umożliwia wyśrodkowanie i zamocowanie elementu obrabianego w otworze.
Klinowe powierzchnie umożliwiają uzyskanie dużych sił mocujących.
Tuleje centrujące rozprężne z dociskiem.
Wskazówka dotycząca planu:
Wymiar H odnosi się do wysokości przy ≥D.

1) Oring
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1166_A Dociskacz centrujący ze śrubą z łbem stożkowym płaskim, forma A 286 kB

Rysunki

Dociskacz centrujący ze śrubą z łbem stożkowym płaskim, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaD=GwintD
min.
D
maks.
HH1LSWmaks. siła
zacisku
kN
Moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K1166.10804AM4x12810,35,50,97,32,50,92,1 98,05 PLN
K1166.11005AM5X151012,36,41,19,131,54,3 98,05 PLN
K1166.11206AM6X181216,38,61,311,242,17,3 114,53 PLN
K1166.11608AM8X25162211,51,616,25418 125,36 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl