Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Trzpienie rozprężne stalowe z dźwignią mimośrodową
K1500

Trzpienie rozprężne stalowe z dźwignią mimośrodową

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Za pomocą opatentowanych systemów mocowania pozycjonuje się kształtowo dwa elementy bez użycia narzędzi i tworzy między nimi połączenie siłowe. Zakres mocowania i siła mocująca są ustawialne.Materiał:Rękojeść – odlew aluminiowy EN AC-46200.
Podkładka dociskowa – tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym PA 66 GF 35-X.
Sworznie ze stali nierdzewnej.
Kotwa, podkładka, trzpień rozprężny, sprężyna talerzowa ze stali.
Wersja:Rękojeść powlekana proszkowo, czarna o drobnej strukturze lub czerwona RAL 3003 o drobnej strukturze.
Podkładka dociskowa – czarna.
Podkładka pasywowana na niebiesko.
Kotwa i trzpień rozprężny oksydowane.
Wskazówka:Siłę mocującą można ustawiać indywidualnie na kotwach za pomocą śrubokrętu. Jako ustawienia wstępne zalecane jest ustawienie dźwigni mimośrodowej pionowo, z trzpieniem rozprężnym w otworze.Zalety:Łączenie dwóch części jest możliwe bez użycia narzędzi. Komponenty są optymalnie wycentrowane w położeniu zamocowanym. Dzięki kompaktowej formie trzpienie rozprężne z dźwignią mimośrodową można stosować również w otworach nieprzelotowych. Nie istnieją szczególne wymagania dotyczące wymiarów otworów. Również powierzchnia i forma nie muszą wykazywać szczególnych właściwości.Zasada działania:System mocowania jest wprowadzany w otwór w stanie otwartym. Na początku procesu zamykania trzpień rozpręża się i mocuje w dolnym elemencie. Dzięki zintegrowanemu pakietowi sprężyn talerzowych uzyskiwany jest efekt docisku dolnego, który na koniec procesu zamykania łączy ze sobą oba elementy.Wskazówka dotycząca planu:
1) aktywowany
2) nieaktywowany
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1500 Trzpienie rozprężne stalowe z dźwignią mimośrodową 190 kB

Rysunki

Trzpienie rozprężne stalowe z dźwignią mimośrodową

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
AA1BD

D1HH1H2H3Siła
ręczna
FH N
Siła
trzymająca
F kN
CADOsp.CenaZamów
K1500.1001czarny36,241,714,410129132510,4901,35 82,08 PLN
K1500.1202czarny52,359,1181215,411,2173012,61003 89,52 PLN
K1500.1403czarny70,479,221,51418,114,5223514,71203,3 95,52 PLN
K1500.1004czerwony36,241,714,410129132510,4901,35 82,08 PLN
K1500.1205czerwony52,359,1181215,411,2173012,61003 89,52 PLN
K1500.1406czerwony70,479,221,51418,114,5223514,71203,3 95,52 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl