Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rozpieracze klinowe powierzchnie mocowania gładkie lub żłobkowane
K0039

Rozpieracze klinowe powierzchnie mocowania gładkie lub...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Klin i szczęki – stal ulepszona cieplnie.Wersja:Klin i szczęki – hartowane, czarne.Wskazówka:Rozpieracze klinowe nadają się do przyrządów wielogniazdowych. Powierzchnie klinów pozwalają na osiągnięcie dużych sił mocujących.
Rozpieracze klinowe można mocować, do wyboru, w otworach gwintowanych lub w rowkach teowych. Podczas wkręcania śruby mocującej szczęki rozsuwają się i dociskają przedmioty obrabiane do stałych oporów przyrządu obróbkowego.
Podłużny otwór w klinie pozwala na przesuwanie rozpieraczy klinowych lub wyrównanie do tolerancji.

Droga przesuwania:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Wskazówka dotycząca planu:
D) śruba z łbem walcowym DIN 6912

1) Powierzchnie mocowania gładkie
2) Powierzchnie mocowania ryflowane
3) Rozpieracze klinowe
4) Przedmiot obrabiany
5) Stały ogranicznik
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0039 Rozpieracze klinowe powierzchnie mocowania gładkie lub żłobkowane 199 kB

Rysunki

Rozpieracze klinowe powierzchnie mocowania gładkie lub żłobkowane

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja 1Wersja 2A
min.
A
max.
BCDEmaks. siła
zacisku
kN
Maks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K0039.1108gladkidwustronny30,533,52415M8X2521525 433,43 PLN
K0039.1110gladkidwustronny32372819M10X253,52049 573,38 PLN
K0039.1112gladkidwustronny4449,53022M12X403,53085 636,23 PLN
K0039.1116gladkidwustronny55624029M16X60450210 902,00 PLN
K0039.2108ryflowanydwustronny30,533,52415M8X2521525 463,67 PLN
K0039.2110ryflowanydwustronny32372819M10X253,52049 613,49 PLN
K0039.2112ryflowanydwustronny4449,53022M12X403,53085 663,48 PLN
K0039.2116ryflowanydwustronny55624029M16X60450210 956,06 PLN
K0039.1208gladkidwustronny30,533,53015M8X2521525 538,37 PLN
K0039.1210gladkidwustronny32373819M10X253,52049 671,19 PLN
K0039.1212gladkidwustronny4449,54822M12X403,53085 783,08 PLN
K0039.1216gladkidwustronny55624829M16X60450210 1 006,43 PLN
K0039.2208ryflowanydwustronny30,533,53015M8X2521525 577,87 PLN
K0039.2210ryflowanydwustronny32373819M10X253,52049 706,35 PLN
K0039.2212ryflowanydwustronny4449,54822M12X403,53085 827,59 PLN
K0039.2216ryflowanydwustronny55624829M16X60450210 1 065,07 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl