Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Kostki dociskowe mimośrodowe pochyłe
K0029

Kostki dociskowe mimośrodowe pochyłe

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.Wersja:Korpus ulepszony cieplnie i oksydowany.
Płytka dociskowa utwardzona dyfuzyjnie i mosiądzowana.
Wskazówka:Zaciski mimośrodowe można montować bezpośrednio na stole obrabiarki lub na płycie przyrządu. Dzięki efektowi dociągania w dół przedmiot obrabiany jest dociskany do podłoża. Płytka dociskowa dopasowuje się do położenia przedmiotu obrabianego, co oznacza, że przedmiot nie musi być prostokątny. Płytka dociskowa ma z jednej strony gładką powierzchnię dla detali obrobionych, a z drugiej ryflowaną – dla detali surowych i odlewów.Na zapytanie:Zapasowe śruby mimośrodowe.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0029 Kostki dociskowe mimośrodowe pochyłe 203 kB

Rysunki

Kostki dociskowe mimośrodowe pochyłe

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

B
Szerokość rowka teowego
Siła
zacisku
kN
CADOsp.CenaZamów
K0029.00bez nakrętki18 343,00 PLN
K0029.141418 398,27 PLN
K0029.161618 398,27 PLN
K0029.181818 426,27 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl