Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Kostki dociskowe mimośrodowe nastawne
K0031

Kostki dociskowe mimośrodowe nastawne

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.Wersja:Korpus ulepszony cieplnie, oksydowany, a podpory – szlifowane.
Płytka dociskowa utwardzona dyfuzyjnie i mosiądzowana.
Wskazówka:Zestawienie dwóch podstawek i jednego lub dwóch zacisków mimośrodowych nastawnych z podporą tworzy niedrogi, kompletny przyrząd mocujący.Na zapytanie:Zapasowe śruby mimośrodowe.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0031 Kostki dociskowe mimośrodowe nastawne 196 kB

Rysunki

Kostki dociskowe mimośrodowe nastawne

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówieniaodpowiednia
śruba
mocująca
LL1L2BB1B2H1H2H3SS1GSWOtwór
podłużny
Siła
zacisku
kN
Maks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K0031.08M863,52113,5198,413,415,911,684 -0,0136,66,31,25,37zamknięty8,928 430,31 PLN
K0031.12M1295,142,712,728,51319,815,912,192 -0,0136,97,129,58zamknięty17,888 481,59 PLN
K0031.16M1610746,3-381724,84135,001 -0,013218,32,512,712otwarty26,7135 1 354,36 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl