|
|
K0036Kostki dociskowe mimośrodowe boczne |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal.Wersja:Korpus ulepszony cieplnie i oksydowany. Element zaciskowy utwardzony dyfuzyjnie i mosiądzowany.Wskazówka:Za pomocą zacisków mimośrodowych można tworzyć ekonomiczne i zwarte przyrządy mocujące wielogniazdowe. W przyrządach wielogniazdowych można wykorzystać tylną część korpusu kostki jako opór dla sąsiedniego detalu. Zalecany montaż w rowku o szerokości B +0,05 mm. Wysokość roboczą płytki dociskowej można zmieniać, dobierając głębokość rowka.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | L | L1 | L2 | B | H | H1 | H2 | H3 maks. | S | D | S1 (droga zaciskania) | SW | SW1 | Siła zacisku kN | Maks. moment dokręcania Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0036.08 | 43,2 | 25,4 | 19 | 19 | 12,7 | 15,7 | 6,4 | 21,4 | 1,5 | M8 | 1,6 | 5 | 7 | 8,9 | 28 | | | 346,29 PLN | | K0036.10 | 54 | 33,5 | 25,4 | 25,4 | 11,4 | 15,4 | 9,7 | 24,5 | 1,8 | M10 | 2 | 7 | 8 | 17,8 | 88 | | | 409,55 PLN | | K0036.12 | 75 | 50,8 | 38 | 38,1 | 25,5 | 31,5 | 13 | 43 | 2,05 | M12 | 2,5 | 10 | 12 | 26,7 | 135 | | | 855,55 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|