Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rozpieracze klinowe z naddatkiem obróbkowym
K0649

Rozpieracze klinowe z naddatkiem obróbkowym

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Klin i szczęki – stal ulepszona cieplnie.Wersja:Klin i szczęki – ulepszone cieplnie, czarne.Wskazówka:Szczególną cechą tych rozpieraczy klinowych jest naddatek obróbkowy. Ten naddatek długości umożliwia obróbkę konturów dopasowanych do geometrii przedmiotu obrabianego. Ponadto nadają się one do przyrządów wielogniazdowych. Powierzchnie klinowe pozwalają na osiąganie dużych sił mocujących.
Rozpieracze klinowe można mocować, do wyboru, w otworach gwintowanych lub w rowkach teowych. Podczas wkręcania śruby mocującej obydwa segmenty mocujące rozsuwają się dociskają obrabiane przedmioty do nieruchomych szczęk oporowych urządzenia obróbkowego.
Podłużny otwór w klinie podwójnym pozwala na przesuwanie rozpieraczy klinowych oraz kompensację tolerancji.

Droga przesuwania:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Pamiętaj:Cechą szczególną tych rozpieraczy jest naddatek obróbkowy po 3 mm na każdą szczękę w wersji M8 oraz po 5 mm w wersjach M10, M12 i M16.Wskazówka dotycząca planu:
D) śruba z łbem walcowym DIN 6912

1) Rozpieracze klinowe
2) Przedmiot obrabiany
3) Element separujący
4) Płyta podstawowa
5) Siłownik hydrauliczny/pneumatyczny
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0649 Rozpieracze klinowe z naddatkiem obróbkowym 202 kB

Rysunki

Rozpieracze klinowe z naddatkiem obróbkowym

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Wersja

A
min.
A
max.
BCDEmaks. siła
zacisku
kN
Maks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K0649.3108dwustronny36,539,52415M8X2521119 454,36 PLN
K0649.3110dwustronny42472819M10X253,51537 601,21 PLN
K0649.3112dwustronny5459,53022M12X403,52365 650,16 PLN
K0649.3116dwustronny65724029M16X60438160 936,93 PLN
K0649.3208dwustronny36,539,53015M8X2521119 566,34 PLN
K0649.3210dwustronny42473819M10X253,51537 692,21 PLN
K0649.3212dwustronny5459,54822M12X403,52365 811,00 PLN
K0649.3216dwustronny65724829M16X60438160 1 040,63 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl