Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Dociskacze centrujące z tarczką sześciokątną, forma B
K0644_B

Dociskacze centrujące z tarczką sześciokątną, forma B

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus 1.2842.
Kulki i sześciokąty 1.4112.
Sprężyna 1.4310.
Wersja:Korpus hartowany i oksydowany.
Kulki i sześciokąt hartowane i szlifowane.
Wskazówka:Forma B: z sześciokątem – do ścianek otworów o wrażliwych powierzchniach.Dane techniczne:Dokładność powtarzania ±0,025
Koncentryczność ±0,05
Zastosowanie:Nadaje się do centrycznego pozycjonowania i mocowania w otworach nieprzelotowych. Obsługa od dołu, ręczna lub automatyczna – pneumatyczna lub hydrauliczna.Zalety:- Precyzyjne samocentrowanie
- Mocowanie bez skrzywienia
- Duży zakres mocowania
- Niewielka wysokość konstrukcyjna
- Efekt dociągania w dół
Wskazówka dotycząca planu:
Forma A:
z kulką – nadaje się do mocowania w otworach, w których można zaakceptować lekkie wgniecenia.
Forma B:
z sześciokątem – do ścianek otworów o wrażliwych powierzchniach.

1) Pomoc montażowa:
trzpień do dokładnego określenia położenia segmentów mocujących.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0644_B Dociskacze centrujące z tarczką sześciokątną, forma B 225 kB

Rysunki

Dociskacze centrujące z tarczką sześciokątną, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaA

D
min.
D
maks.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LL1L2MKSWLiczba
6-kątów
maks. siła
zacisku
kN
Maks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K0644.0201503B4,514,518,5M6122M317,314,59,88,61,45,514,1122,545,533,52 1 653,72 PLN
K0644.0201904B5,518,522,5M8152,5M420,916,511,610,42,37,518,2143,547345 1 814,72 PLN
K0644.0202305B722,526,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,54834,510 2 004,90 PLN
K0644.0202705B726,530,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,54834,510 2 165,63 PLN
K0644.0203106B930,538,5M12254M630,323,114,211,94,6721,9203,581064,517 2 349,04 PLN
K0644.0203906B1138,546,5M12304M634,227,217,815,54,67,522,5204,581066,517 2 546,41 PLN
K0644.0204706B1146,554,5M12304M634,227,21815,74,67,522,5206,581066,517 3 256,32 PLN
K0644.0205508B1554,570,5M14455M849,940,623,719,19,3924,5326,516136843 3 424,56 PLN
K0644.0207108B1770,586,5M16605M855,446,128,323,79,31029,4206,5161361043 3 643,82 PLN
K0644.0208708B2586,5102,5M16605M1061,65130,225,79,31029,4256,51616612,579 3 987,96 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl