Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.Wersja:Utwardzone dyfuzyjnie i oksydowane.Wskazówka:Zacisk boczny jest elementem do szybkiego mocowania, który za pomocą szczęki uchylnej i mimośrodu spiralnego wywiera nacisk na przedmioty obrabiane jednocześnie w bok i dół dociskając je do oporów bocznych i podstawy.
W zespole ze śrubą oporową i tulejką centrującą (patrz rysunek) zacisk można pozycjonować i mocować na płytach podziałowych modułowych zestawów przyrządowych.

Wersje K0034.006010, K0034.006015, K0034.006030 i K0034.006035 mają 2 okrągłe wstawki z węglików.
Siła zacisku:K0034.006... = 3800 N
K0034.010... = 7200 N
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0034_C Zacisk boczny, forma C 168 kB

Rysunki

Zaciski boczne

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaWersja 1ABD

D1D2
maks.
D3
min.
EE1E2E3HH1KK1LL1L2RF=Siła
mocująca
N
CADOsp.CenaZamów
K0034.006015Cprawy7825126,29,52,5ø8128424453,52646,522201103800 690,71 PLN
K0034.010015Cprawy121,5401810,2274,512,72013739745,542733531,51437200 1 086,30 PLN
K0034.006035Clewy7825126,29,52,5ø8128424453,52646,522201103800 689,71 PLN
K0034.010035Clewy121,5401810,2274,512,72013739745,542733531,51437200 1 086,30 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl