Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Cylinder wkręcany hydrauliczny pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny
K1861

Cylinder wkręcany hydrauliczny pojedynczego działania,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisOpis produktu:Cylindry wkręcane pojedynczego działania z wycofaniem za pomocą sprężyny wyróżniają się kompaktową konstrukcją i dlatego często są stosowane jako cylindry mocujące. Mogą być ustawiane w bardzo bliskich odstępach między sobą. Cylindry wkręcane mogą być załączane bez współpracującej powierzchni mocującej ze względu na wewnętrzne ograniczenie skoku. Standardowo zamontowane zbieraki podwójne zapobiegają dynamicznym wyciekom, zwiększając w ten sposób okres użytkowania cylindrów wkręcanych. Cofanie tłoka do położenia podstawowego odbywa się za pomocą wbudowanej sprężyny.Materiał:Obudowa i tłok ze stali.
Uszczelka NBR.
Wersja:Obudowa oksydowana.
Tłok hartowany.
Wskazówka:Cylindry wkręcane mogą być obciążane w stanie naprężonym i poluzowanym.
Aby uniknąć uszkodzeń uszczelek podczas montażu, należy zwrócić uwagę, aby skosy wprowadzające oraz otwory poprzeczne do doprowadzania oleju były dobrze zaokrąglone.
Pierścień uszczelniający do spodu otworu do wkręcania uszczelnia cylinder wkręcany.
Ze względu na konstrukcję nurnika nie jest konieczna wentylacja przestrzeni drążka.

Cylindry wkręcane powinny być chronione przed agresywnymi środkami chłodzącymi i materiałami do skrawania.

Elementy dociskowe do kształtu B nie są dostępne w zakresie dostawy.

Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.
Wskazówki obsługowe:Wywiercone kanały.Dane techniczne:Maks. ciśnienie robocze: 400 barów.Montaż:Patrz kontur montażowy.Zalety:- Zintegrowany zgarniacz metalowy.
- Niewielkie wymiary montażowe.
- Możliwość zastosowania bez współpracującej powierzchni mocującej.
- Obciążenia możliwe w położeniu wsuniętym.
- Bezprzewodowe zasilanie ciśnieniem.
Wyposażenie:Forma B:
- Kołki podporowe K0307.
- Podstawki wahliwe K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Dociski „gripper” sześciokątne K0386.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Kontur montażowy
Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki (przegląd ogólny)

Cylinder wkręcany hydrauliczny pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny

Cylinder wkręcany hydrauliczny pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny, kształt A

Więcej informacji

Rysunki

Cylinder wkręcany hydrauliczny pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny, kształt A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaŚrednica
tłoka
SkokRodzaj
przyłącza
D

GHH1H2H3H8H9H10CADOsp.CenaZamów
K1861.1210230711A1210wywiercone kanały6M22x1,538277315626,5 263,84 PLN
K1861.1612230711A1612wywiercone kanały6M26x1,546,5348319733,5 293,14 PLN
K1861.2015230711A2015wywiercone kanały7M30x1,556438423742,5 342,00 PLN
K1861.2516230711A2516wywiercone kanały7M38x1,559,545,511526,51045 395,72 PLN
K1861.3220230711A3220wywiercone kanały8M48x1,58771,5127401171 703,55 PLN
Nr ZamówieniaFormaŚrednica
tłoka
LRSWSiła mocująca
przy 100 barach
(kN)
Siła mocująca
przy 400 barach
(kN)
Sprężynowa siła
cofania min.
(N)
Zapotrzebowanie na olej / 10 mm
skok
(cm³)
Maks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K1861.1210230711A123125241,14,5301,1340 263,84 PLN
K1861.1612230711A1634352728502,0150 293,14 PLN
K1861.2015230711A204050323,112,5753,1460 342,00 PLN
K1861.2516230711A255270414,919,61254,9180 395,72 PLN
K1861.3220230711A3262100508322008,04225 703,55 PLN

Cylinder wkręcany hydrauliczny pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny, kształt B

Więcej informacji

Rysunki

Cylinder wkręcany hydrauliczny pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny, kształt B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaŚrednica
tłoka
SkokRodzaj
przyłącza
D

GG1HH1H2H3H5H6H8H9H10CADOsp.CenaZamów
K1861.1210230811B1210wywiercone kanały6M22x1,5M645277105,56,515626,5 293,14 PLN
K1861.1612230811B1612wywiercone kanały6M26x1,5M652,534895,56,519733,5 317,57 PLN
K1861.2015230811B2015wywiercone kanały7M30x1,5M865,543813,56823742,5 356,64 PLN
K1861.2516230811B2516wywiercone kanały7M38x1,5M868,545,511147826,51045 425,06 PLN
K1861.3220230811B3220wywiercone kanały8M48x1,5M129871,51218912401171 737,72 PLN
Nr ZamówieniaFormaŚrednica
tłoka
LSW1Siła mocująca
przy 100 barach
(kN)
Siła mocująca
przy 400 barach
(kN)
Sprężynowa siła
cofania min.
(N)
Zapotrzebowanie na olej / 10 mm
skok
(cm³)
Maks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K1861.1210230811B1231101,14,5301,1340 293,14 PLN
K1861.1612230811B16341328502,0150 317,57 PLN
K1861.2015230811B2040173,112,5753,1460 356,64 PLN
K1861.2516230811B2552194,919,61254,9180 425,06 PLN
K1861.3220230811B3262248322008,04225 737,72 PLN

Cylinder wkręcany hydrauliczny pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny, kształt C

Więcej informacji

Rysunki

Cylinder wkręcany hydrauliczny pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny, kształt C

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaŚrednica
tłoka
SkokRodzaj
przyłącza
D

GHH1H2H3H8H9H10CADOsp.CenaZamów
K1861.1210230911C1210wywiercone kanały6M22x1,545,527710,515626,5 464,14 PLN
K1861.1612230911C1612wywiercone kanały6M26x1,5543481119733,5 469,00 PLN
K1861.2015230911C2015wywiercone kanały7M30x1,569,543817,523742,5 576,50 PLN
K1861.2516230911C2516wywiercone kanały7M38x1,572,545,5111826,51045 640,01 PLN
K1861.3220230911C3220wywiercone kanały8M48x1,510071,51220401171 938,06 PLN
Nr ZamówieniaFormaŚrednica
tłoka
LSWSiła mocująca
przy 100 barach
(kN)
Siła mocująca
przy 400 barach
(kN)
Sprężynowa siła
cofania min.
(N)
Zapotrzebowanie na olej / 10 mm
skok
(cm³)
Maks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K1861.1210230911C1231241,14,5301,1340 464,14 PLN
K1861.1612230911C16342728502,0150 469,00 PLN
K1861.2015230911C2040323,112,5753,1460 576,50 PLN
K1861.2516230911C2552414,919,61254,9180 640,01 PLN
K1861.3220230911C3262508322008,04225 938,06 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl