- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal.Wersja:Hartowane i oksydowane.Wskazówka:Płaska konstrukcja sprawia, że te poręczne szczęki do docisku bocznego świetnie sprawdzają się w wielu zastosowaniach. Dzięki działaniu klinowemu hartowane szczęki umożliwiają jednoczesne mocowanie w przód i w dół.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Szerokość rowka | L | L1 | L2 | B | B1 | H | C | C1 | D | F kN | F1 kN | Maks. moment dokręcania Nm | Status | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1229.12 | 12 | 80 | 39 | 26 | 40 | 47 | 20 | 3 | 2,5 | M10 | 16 | 0,6 | 15 | wychodzi z produkcji | | | 301,60 PLN | | K1229.14 | 14 | 80 | 39 | 26 | 40 | 47 | 20 | 3 | 2,5 | M12 | 22 | 0,9 | 18 | wychodzi z produkcji | | | 312,94 PLN | | K1229.18 | 18 | 100 | 46 | 34 | 50 | 60 | 25 | 4 | 3 | M16 | 36 | 1,4 | 35 | wychodzi z produkcji | | | 404,64 PLN | | K1229.20 | 20 | 100 | 46 | 34 | 50 | 60 | 25 | 4 | 3 | M16 | 36 | 1,4 | 35 | wychodzi z produkcji | | | 438,22 PLN | | K1229.22 | 22 | 140 | 65 | 50 | 78 | 95 | 30 | 5 | 4 | M20 | 36 | 1,4 | 45 | wychodzi z produkcji | | | 735,37 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|