Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Dźwignie mimośrodowe podwójne
K0009

Dźwignie mimośrodowe podwójne

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego 1.7220.
Kulka – tworzywo sztuczne.
Wersja:Ulepszone cieplnie i oksydowane.Wskazówka:Odpowiednie sworznie – patrz K0007.
Dźwignia jest logarytmicznym mimośrodem spiralnym o stałych właściwościach mocowania w obrębie całego obszaru roboczego.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0009 Dźwignie mimośrodowe podwójne 209 kB

Rysunki

Dźwignie mimośrodowe podwójne

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaLL1BB1HH1DD1

RR1CADOsp.CenaZamów
K0009.08104±214,916928,218,782517,219,2 164,98 PLN
K0009.10123±218,6201234,823,3103021,524 201,05 PLN
K0009.12146±324,3251443,830,312302831,2 262,99 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl