Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego 1.7225.Wersja:Ulepszona cieplnie do 1000 N/mm˛, oksydowana.Wskazówka:Odpowiednie kołki podporowe i nastawne kołki podporowe – patrz K0305 i K0306.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0002_01 Łapy 124 kB

Rysunki

Łapy

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

NazwaLL1L2L3L4L5BB1B2B3HH1H2H3H4H5H6CADOsp.CenaZamów
K0002.01Łapa Dociskowa1406740---362113-411626---10 218,18 PLN

Inne artykuły tej kategorii

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl