Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zamek płyty o przekroju czworokątnym, pokrętło czarne
K1072_A

Zamek płyty o przekroju czworokątnym, pokrętło czarne

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Pokrętło z termoplastu PA (poliamid).
Kołki sprężyste i klin ze stali nierdzewnej.
Element sprężysty fosforowany na brązowo.
Wersja:Obudowa chromowana.
Pokrętło czarne, wzmacniane granulatem szklanym.
Kołki sprężyste i klin niepowlekane.
Wskazówka:Poprzez obracanie pokrętła wbudowane w dolną część zamka kołki sprężyste przyciągane są do siebie za pomocą sprężyny i dociskane do dołu. Oba kołki dociskane są do powierzchni i mocują zamek.Wyposażenie:Podkładki K1073.
Taśmy ze skalą ze stali nierdzewnej K0759.
Zasada działania:Zamki mogą być używane w 2 różnych trybach pracy.

Tryb pracy 1:
Zamki są przesuwne.
Gdy zamek jest połączony śrubami z podkładką (K1073) lub elementem montażowym, może być przesuwany na przymocowanym na stałe elemencie czworokątnym.

Tryb pracy 2:
Zamki są przymocowane na stałe.
Gdy zamek jest przymocowany śrubami (na stałe) do płyty, możliwe jest przesuwanie elementu czworokątnego.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Element sprężysty
2) Linia odczytu dla skal
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1072_A Zamek płyty o przekroju czworokątnym, pokrętło czarne 365 kB
 Wskazówka techniczna 209 kB

Rysunki

Zamek płyty o przekroju czworokątnym, pokrętło czarne

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolorLDD1HH1H2H3H4H5PWSSiła
trzymająca
N
Odporność
termiczna
CADOsp.CenaZamów
K1072.12121czarny40284,5362218,512-63212-500≤90 °C 249,95 PLN
K1072.16161czarny40284,5402622,516-83216-500≤90 °C 249,95 PLN
K1072.2591czarny50355,5372318,5914,5402516800≤90 °C 268,89 PLN
K1072.25121czarny50355,5402621,51216402516800≤90 °C 268,89 PLN
K1072.32121czarny50355,5402621,51216403216800≤90 °C 268,89 PLN
K1072.32161czarny50355,5443025,51618403216800≤90 °C 268,89 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl