Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zamek do otworu podłużnego, pokrętło pomarańczowe
K1070_B

Zamek do otworu podłużnego, pokrętło pomarańczowe

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Pokrętło z termoplastu PA (poliamid).
Kołki sprężyste i klin ze stali nierdzewnej.
Element dociskowy z POM.
Wersja:Obudowa chromowana.
Pokrętło pomarańczowe, wzmacniane granulatem szklanym.
Wskazówka:Zamki do otworów podłużnych wsuwane są do otworów podłużnych o szerokości 10 mm w płycie montażowej, a następnie mocowane do płyty podporowej. Podczas montażu pokrętło musi znajdować się w pozycji „OFF”. Zamki przeznaczone są do płyt precyzyjnych o grubości 3 mm lub 6 mm. W przypadku innych grubości konieczne jest zastosowanie podkładek K1071.
Poprzez obracanie pokrętła wbudowane w dolną część zamka kołki sprężyste przyciągane są do siebie za pomocą sprężyny i dociskane do dołu. Oba kołki dociskane są do powierzchni i mocują zamek. Dwa zatrzaski kulkowe unoszą zamek do pozycji „ON”, umożliwiając lekkie przesuwanie.
Wyposażenie:Podkładki K1071.Zasada działania:Zamki mogą być używane w 2 różnych trybach pracy.

Tryb pracy 1:
Zamki są przesuwne.
Gdy zamek jest połączony śrubami z elementem montażowym, może być przesuwany na przymocowanej na stałe płycie z otworami podłużnymi.

Tryb pracy 2:
Zamki są przymocowane na stałe.
Gdy zamek jest przymocowany śrubami (na stałe) do płyty, możliwe jest przesuwanie płyty z otworami podłużnymi.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Zatrzaski kulkowe (2x)
2) Fazowanie ~0,3
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1070_B Zamek do otworu podłużnego, pokrętło pomarańczowe 394 kB
 Wskazówka techniczna 209 kB

Rysunki

Zamek do otworu podłużnego, pokrętło pomarańczowe

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolorTT2Siła
trzymająca
N
Odporność
termiczna
CADOsp.CenaZamów
K1070.32pomarańczowy33500≤90 °C 216,94 PLN
K1070.62pomarańczowy66500≤90 °C 216,94 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl