Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał, wersja:Wstawka – stal, pasywowana.Wskazówka:Zestaw naprawczy umożliwia ponowne zastosowanie lub naprawę uszkodzonych, zerwanych lub wytartych gwintów wewnętrznych. Tym samym można odzyskać nominalne gwinty.
Wstawki nadają się do stosowania w częściach z różnych materiałów, również z metali lekkich, czy odlewów.
Wstawki z gwintem wewnętrznym większym niż M6 mają cztery kliny ustalające, zamiast dwóch.
Dopuszczalne odchylenie wymiarów:
W przypadku wymienionych gwintów obowiązuje średnia klasa tolerancji, tzn. 6H dla gwintu nakrętki oraz 6g dla gwintu trzpienia. Pozostałe wymiary ±0,25 mm.

Wskazówki techniczne – patrz instrukcja montażu wstawek gwintowych.
Zalety:- Łatwy i szybki montaż.
- Wstawki są ustalane klinami, które zabezpieczają je przed wykręceniem wskutek drgań.
- Poza narzędziem montażowym nie potrzeba żadnego specjalnego wyposażenia.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0653 Zestaw naprawczy 271 kB
 Instrukcja montażu i demontażu wstawek gwintowych 275 kB

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWstawki gwintowe
w zestawie,
gwint wewnętrzny
Wstawki gwintowe
w zestawie,
gwint zewnętrzny
Długość
wstawek
Liczba
wstawek
Liczba narzędzi
montażowych
Nr zamówienia
wstawki gwintowej
CADOsp.CenaZamów
K0653.01M5
M6
M8
M8X1
M10
M10X1,25
M12
M12X1,25
M8
M10X1,25
M12X1,25
M12X1,25
M14X1,5
M14X1,5
M16X1,5
M16X1,5
8
10
12
12
14
14
16
16
8
8
6
6
4
4
3
3
1
1
1
-
1
-
1
-
K0398.05
K0398.06
K0398.08
K0398.08X1
K0398.10
K0398.10X125
K0398.12
K0398.12X125
 1 846,39 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl