- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0399Wstawki gwintowe wzmocnione |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Wkładka gwintowana ze stali lub stali nierdzewnej.Wersja:pasywowane.Wskazówka:Wstawki gwintowe umożliwiają ponowne zastosowanie lub naprawę uszkodzonych, zerwanych lub wytartych gwintów wewnętrznych. Tym samym można odzyskać nominalne gwinty. Wstawki nadają się do stosowania w częściach z różnych materiałów, również z metali lekkich, czy odlewów. Wstawki z gwintem wewnętrznym większym niż M6 mają cztery kliny ustalające, zamiast dwóch. Dopuszczalne odchylenie wymiarów: W przypadku wymienionych gwintów obowiązuje średnia klasa tolerancji, tzn. 6H dla gwintu nakrętki oraz 6g dla gwintu trzpienia. Pozostałe wymiary ±0,25 mm.
Do wstawek gwintowych wzmocnionych oferujemy dodatkowo wersję o większym przekroju do stosowania przy zwiększonym obciążeniu.
Wskazówki techniczne – patrz instrukcja montażu wstawek gwintowych.Zalety:- Łatwy i szybki montaż. - Wstawki są ustalane klinami, które zabezpieczają je przed wykręceniem wskutek drgań. - Poza narzędziem montażowym nie potrzeba żadnego specjalnego wyposażenia.Wskazówka dotycząca planu: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | D1 Gwint wewnętrzny | D2 Gwint zewnętrzny | L Długość | Montaż wiertło o Ø | Montaż Ø obniżenia +0,25 | Montaż gwintownik | Montaż minimalna głębokość gwintu | Demontaż - Ø wiertła | Demontaż - głębokość wiercenia | Nr zamówienia narzędzi montażowych | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0399.04 | stal | M4 | M8 | 8 | 6,9 | 8,3 | M8 | 9,5 | 5,5 | 4 | K0399.804 | | | 31,98 PLN | | K0399.05 | stal | M5 | M10x1,25 | 10 | 8,8 | 10,3 | M10x1,25 | 12,5 | 7,5 | 4,8 | K0399.805 | | | 16,62 PLN | | K0399.06 | stal | M6 | M12x1,25 | 12 | 10,8 | 12,3 | M12x1,25 | 14,5 | 9,5 | 4,8 | K0399.806 | | | 17,80 PLN | | K0399.08 | stal | M8 | M14x1,5 | 14 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 16,5 | 11,5 | 4,8 | K0399.808 | | | 19,83 PLN | | K0399.08X1 | stal | M8x1 | M14x1,5 | 14 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 16,5 | 11,5 | 4,8 | K0399.808 | | | 19,83 PLN | | K0399.10 | stal | M10 | M16x1,5 | 16 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 18,5 | 13,5 | 4,8 | K0399.810 | | | 24,63 PLN | | K0399.10X125 | stal | M10x1,25 | M16x1,5 | 16 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 18,5 | 13,5 | 4,8 | K0399.810 | | | 40,47 PLN | | K0399.12 | stal | M12 | M18x1,5 | 18 | 16,8 | 18,3 | M18x1,5 | 20,5 | 15,5 | 4,8 | K0399.812 | | | 31,63 PLN | | K0399.12X125 | stal | M12x1,25 | M18x1,5 | 18 | 16,8 | 18,3 | M18x1,5 | 20,5 | 15,5 | 4,8 | K0399.812 | | | 31,63 PLN | | K0399.14 | stal | M14 | M20x1,5 | 20 | 18,8 | 20,3 | M20x1,5 | 22,5 | 17,5 | 4,8 | K0399.814 | | | 39,18 PLN | | K0399.14X15 | stal | M14x1,5 | M20x1,5 | 20 | 18,8 | 20,3 | M20x1,5 | 22,5 | 17,5 | 4,8 | K0399.814 | | | 39,18 PLN | | K0399.16 | stal | M16 | M22x1,5 | 22 | 20,7 | 22,3 | M22x1,5 | 24,5 | 17,8 | 6,4 | K0399.816 | | | 45,54 PLN | | K0399.16X15 | stal | M16x1,5 | M22x1,5 | 22 | 20,7 | 22,3 | M22x1,5 | 24,5 | 17,8 | 6,4 | K0399.816 | | | 45,54 PLN | | K0399.18X15 | stal | M18x1,5 | M24x1,5 | 24 | 22,5 | 24,3 | M24x1,5 | 26,5 | 19,8 | 6,4 | K0399.818 | | | 67,17 PLN | | K0399.20 | stal | M20 | M30x2 | 30 | 28 | 30,3 | M30x2 | 34,5 | 25,8 | 6,4 | K0399.820 | | | 78,87 PLN | | K0399.20X15 | stal | M20x1,5 | M30x2 | 30 | 28 | 30,3 | M30x2 | 34,5 | 25,8 | 6,4 | K0399.820 | | | 78,87 PLN | | K0399.22X15 | stal | M22x1,5 | M32x2 | 32 | 30 | 32,3 | M32x2 | 36,5 | 27,8 | 6,4 | K0399.822 | | | 100,71 PLN | | K0399.24 | stal | M24 | M33x2 | 33 | 31 | 33,3 | M33x2 | 37,5 | 28,8 | 6,4 | K0399.824 | | | 143,04 PLN | | K0399.24X2 | stal | M24x2 | M33x2 | 33 | 31 | 33,3 | M33x2 | 37,5 | 28,8 | 6,4 | K0399.824 | | | 143,04 PLN | | K0399.104 | stal nierdzewna | M4 | M8 | 8 | 6,9 | 8,3 | M8 | 9,5 | 5,5 | 4 | K0399.804 | | | 36,43 PLN | | K0399.105 | stal nierdzewna | M5 | M10x1,25 | 10 | 8,8 | 10,3 | M10x1,25 | 12,5 | 7,5 | 4,8 | K0399.805 | | | 33,49 PLN | | K0399.106 | stal nierdzewna | M6 | M12x1,25 | 12 | 10,8 | 12,3 | M12x1,25 | 14,5 | 9,5 | 4,8 | K0399.806 | | | 32,60 PLN | | K0399.108 | stal nierdzewna | M8 | M14x1,5 | 14 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 16,5 | 11,5 | 4,8 | K0399.808 | | | 34,36 PLN | | K0399.108X1 | stal nierdzewna | M8x1 | M14x1,5 | 14 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 16,5 | 11,5 | 4,8 | K0399.808 | | | 34,36 PLN | | K0399.110 | stal nierdzewna | M10 | M16x1,5 | 16 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 18,5 | 13,5 | 4,8 | K0399.810 | | | 39,39 PLN | | K0399.110X125 | stal nierdzewna | M10x1,25 | M16x1,5 | 16 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 18,5 | 13,5 | 4,8 | K0399.810 | | | 39,39 PLN | | K0399.112 | stal nierdzewna | M12 | M18x1,5 | 18 | 16,8 | 18,3 | M18x1,5 | 20,5 | 15,5 | 4,8 | K0399.812 | | | 50,20 PLN | | K0399.112X125 | stal nierdzewna | M12x1,25 | M18x1,5 | 18 | 16,8 | 18,3 | M18x1,5 | 20,5 | 15,5 | 4,8 | K0399.812 | | | 50,20 PLN | | K0399.114 | stal nierdzewna | M14 | M20x1,5 | 20 | 18,8 | 20,3 | M20x1,5 | 22,5 | 17,5 | 4,8 | K0399.814 | | | 65,37 PLN | | K0399.114X15 | stal nierdzewna | M14x1,5 | M20x1,5 | 20 | 18,8 | 20,3 | M20x1,5 | 22,5 | 17,5 | 4,8 | K0399.814 | | | 65,37 PLN | | K0399.116 | stal nierdzewna | M16 | M22x1,5 | 22 | 20,7 | 22,3 | M22x1,5 | 24,5 | 17,8 | 6,4 | K0399.816 | | | 72,40 PLN | | K0399.116X15 | stal nierdzewna | M16x1,5 | M22x1,5 | 22 | 20,7 | 22,3 | M22x1,5 | 24,5 | 17,8 | 6,4 | K0399.816 | | | 72,40 PLN | | K0399.118X15 | stal nierdzewna | M18x1,5 | M24x1,5 | 24 | 22,5 | 24,3 | M24x1,5 | 26,5 | 19,8 | 6,4 | K0399.818 | | | 104,18 PLN | | K0399.120 | stal nierdzewna | M20 | M30x2 | 30 | 28 | 30,3 | M30x2 | 34,5 | 25,8 | 6,4 | K0399.820 | | | 128,86 PLN | | K0399.120X15 | stal nierdzewna | M20x1,5 | M30x2 | 30 | 28 | 30,3 | M30x2 | 34,5 | 25,8 | 6,4 | K0399.820 | | | 128,86 PLN | | K0399.122X15 | stal nierdzewna | M22x1,5 | M32x2 | 32 | 30 | 32,3 | M32x2 | 36,5 | 27,8 | 6,4 | K0399.822 | | | 221,65 PLN | | K0399.124 | stal nierdzewna | M24 | M33x2 | 33 | 31 | 33,3 | M33x2 | 37,5 | 28,8 | 6,4 | K0399.824 | | | 279,45 PLN | | K0399.124X2 | stal nierdzewna | M24x2 | M33x2 | 33 | 31 | 33,3 | M33x2 | 37,5 | 28,8 | 6,4 | K0399.824 | | | 279,45 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|