Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Stal 1.0718.
Stal nierdzewna 1.4305.

Wersja:Stal oksydowana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wstawka ze stali nierdzewnej.
Wskazówka:Pierścienie zaciskowe z rękojeścią nastawną obejmują wał, zapewniając równomierny rozkład sił nacisku. Zapewnia to dokładne dopasowanie oraz pewne mocowanie bez ryzyka uszkodzenia wału.

Wymagana jest tolerancja wału w zakresie h11.
Na zapytanie:Pozostałe wymiary.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0611 Pierścienie zaciskowe z rękojeścią nastawną 205 kB

Rysunki

Pierścienie zaciskowe z rękojeścią nastawną

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
BD1

D2RCADOsp.CenaZamów
K0611.11001stal9102444,1 47,46 PLN
K0611.11201stal11122890,4 48,60 PLN
K0611.11501stal131534105 52,47 PLN
K0611.11601stal131634105 53,67 PLN
K0611.11801stal131836105,7 55,95 PLN
K0611.12001stal152040103,8 58,48 PLN
K0611.12201stal152242104,2 58,48 PLN
K0611.12501stal152545104,8 61,85 PLN
K0611.12801stal152848106,8 61,85 PLN
K0611.13001stal153054112,6 71,00 PLN
K0611.14001stal154060113,2 80,68 PLN
K0611.15001stal195078150,2 149,72 PLN
K0611.11002stal nierdzewna9102444,1 73,49 PLN
K0611.11202stal nierdzewna11122890,4 74,52 PLN
K0611.11502stal nierdzewna131534105 87,10 PLN
K0611.11602stal nierdzewna131634105 88,08 PLN
K0611.11802stal nierdzewna131836105,7 97,29 PLN
K0611.12002stal nierdzewna152040103,8 112,77 PLN
K0611.12202stal nierdzewna152242104,2 115,61 PLN
K0611.12502stal nierdzewna152545104,8 118,88 PLN
K0611.12802stal nierdzewna152848106,8 124,88 PLN
K0611.13002stal nierdzewna153054112,6 130,99 PLN
K0611.14002stal nierdzewna154060113,2 181,70 PLN
K0611.15002stal nierdzewna195078150,2 360,59 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl