Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Pierścienie osadcze z uchwytem motylkowym podobne do DIN 705, stal
K0407

Pierścienie osadcze z uchwytem motylkowym podobne do DIN 705,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Pierścień osadczy – stal niepowlekana.
Uchwyt motylkowy z termoplastu.
Trzpień gwintowany ze stali w klasie wytrzymałości 5.8.
Wersja:Pierścień osadczy – stal niepowlekana.
Uchwyt motylkowy – termoplast, ciemnoszary.
Trzpień gwintowany – pasywowany na niebiesko.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Zmienny ogranicznik
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0407 Pierścienie osadcze z uchwytem motylkowym podobne do DIN 705, stal 183 kB

Rysunki

Pierścienie osadcze z uchwytem motylkowym podobne do DIN 705, stal

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

BD1D2D3HCADOsp.CenaZamów
K0407.1006018612M426 6,22 PLN
K0407.1008018816M427 6,65 PLN
K0407.101001101020M530 7,34 PLN
K0407.101201121222M631 7,99 PLN
K0407.101601121628M633 8,81 PLN
K0407.102001142032M635 10,04 PLN
K0407.102501162540M837,5 13,88 PLN
K0407.103201163250M846 20,09 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl