- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0986Pierścień zaciskowy z gwintem |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal.
Stal nierdzewna 1.4305.Wersja:Stal oksydowana, śruba – stal 12.9. Stal nierdzewna niepowlekana, śruba – stal nierdzewna A2-70.Wskazówka:Pierścienie zaciskowe gwintowane okalają element współpracujący z równomiernie rozłożoną siłą. Pierścienie zaciskowe mogą być stosowane w połączeniu z trzpienieami gwintowanymi do klasy tolerancji gwintu 6g.Zakres temperatury:-40°C - +175°C.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | B | C | D1 Gwint wewnętrzny | D2 | R | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0986.0401 | stal | 9 | M3x8 | M4 | 16 | 20,7 | | | 20,96 PLN | | K0986.0501 | stal | 9 | M3x8 | M5 | 16 | 20,7 | | | 20,96 PLN | | K0986.0601 | stal | 9 | M3x8 | M6 | 16 | 20,7 | | | 20,96 PLN | | K0986.0801 | stal | 9 | M3x8 | M8 | 18 | 22,4 | | | 22,41 PLN | | K0986.1001 | stal | 9 | M3x10 | M10 | 24 | 26 | | | 23,18 PLN | | K0986.1201 | stal | 11 | M4x12 | M12 | 28 | 31,8 | | | 24,69 PLN | | K0986.1601 | stal | 13 | M5x16 | M16 | 34 | 39,4 | | | 28,93 PLN | | K0986.2001 | stal | 15 | M6x18 | M20 | 40 | 46,4 | | | 36,23 PLN | | K0986.0402 | stal nierdzewna | 9 | M3x8 | M4 | 16 | 20,7 | | | 43,47 PLN | | K0986.0502 | stal nierdzewna | 9 | M3x8 | M5 | 16 | 20,7 | | | 43,47 PLN | | K0986.0602 | stal nierdzewna | 9 | M3x8 | M6 | 16 | 20,7 | | | 43,47 PLN | | K0986.0802 | stal nierdzewna | 9 | M3x8 | M8 | 18 | 22,4 | | | 44,98 PLN | | K0986.1002 | stal nierdzewna | 9 | M3x10 | M10 | 24 | 26 | | | 50,61 PLN | | K0986.1202 | stal nierdzewna | 11 | M4x12 | M12 | 28 | 31,8 | | | 59,41 PLN | | K0986.1602 | stal nierdzewna | 13 | M5x16 | M16 | 34 | 39,4 | | | 60,86 PLN | | K0986.2002 | stal nierdzewna | 15 | M6x18 | M20 | 40 | 46,4 | | | 72,40 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|