- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1924Pierścienie zaciskowe szerokie, z nacięciem, wewnątrz |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal 1.0718.
Stal nierdzewna 1.4305.Wersja:Stal oksydowana, śruba – stal 12.9. Stal nierdzewna niepowlekana, śruba – stal nierdzewna A2-70.Wskazówka:Pierścienie zaciskowe z nacięciem wewnątrz posiadają wbudowany wałek, dzięki któremu siły mocujące rozkładają się równolegle. Zapewnia to dokładne dopasowanie oraz pewne mocowanie bez ryzyka uszkodzenia wału.
Wymagana jest tolerancja wału w zakresie h11.Zakres temperatury:-40°C - +175°C.Na zapytanie:Pozostałe wymiary.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Typ formy | Materiał korpusu | B | C (DIN 912) | D1 | D2 | R | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1924.00801 | z nacięciem wewnątrz | stal | 20 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 33,22 PLN | | K1924.01001 | z nacięciem wewnątrz | stal | 20 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 37,40 PLN | | K1924.01201 | z nacięciem wewnątrz | stal | 24 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 42,11 PLN | | K1924.01601 | z nacięciem wewnątrz | stal | 29 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 50,95 PLN | | K1924.02001 | z nacięciem wewnątrz | stal | 33 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 57,66 PLN | | K1924.02501 | z nacięciem wewnątrz | stal | 33 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 67,18 PLN | | K1924.03001 | z nacięciem wewnątrz | stal | 33 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 80,73 PLN | | K1924.04001 | z nacięciem wewnątrz | stal | 33 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 81,41 PLN | | K1924.05001 | z nacięciem wewnątrz | stal | 41 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 123,52 PLN | | K1924.00802 | z nacięciem wewnątrz | stal nierdzewna | 20 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 54,65 PLN | | K1924.01002 | z nacięciem wewnątrz | stal nierdzewna | 20 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 68,40 PLN | | K1924.01202 | z nacięciem wewnątrz | stal nierdzewna | 24 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 76,54 PLN | | K1924.01602 | z nacięciem wewnątrz | stal nierdzewna | 29 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 93,31 PLN | | K1924.02002 | z nacięciem wewnątrz | stal nierdzewna | 33 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 105,43 PLN | | K1924.02502 | z nacięciem wewnątrz | stal nierdzewna | 33 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 124,42 PLN | | K1924.03002 | z nacięciem wewnątrz | stal nierdzewna | 33 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 147,22 PLN | | K1924.04002 | z nacięciem wewnątrz | stal nierdzewna | 33 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 148,71 PLN | | K1924.05002 | z nacięciem wewnątrz | stal nierdzewna | 41 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 226,09 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|