- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1923Pierścienie zaciskowe szerokie, z nacięciem, zewnątrz |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal 1.0718.
Stal nierdzewna 1.4305. Wersja:Stal oksydowana, śruba – stal 12.9. Stal nierdzewna niepowlekana, śruba – stal nierdzewna A2-70.Wskazówka:Pierścienie zaciskowe z nacięciem na zewnątrz posiadają wbudowany wałek, dzięki któremu siły mocujące rozkładają się równolegle. Zapewnia to dokładne dopasowanie oraz pewne mocowanie bez ryzyka uszkodzenia wału.
Wymagana jest tolerancja wału w zakresie h11.
Dzięki nacięciu po stronie zewnętrznej pierścienia zaciskowego możliwe jest uzyskanie sił mocujących nawet o 15% wyższych niż w wersjach z nacięciem po stronie wewnętrznej. Otwór pozostaje cylindryczny, dzięki czemu wał jest dokładnie otoczony. Zredukowany efekt niewyważenia.Zakres temperatury:-40°C - +175°C.Na zapytanie:Pozostałe wymiary.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Typ formy | Materiał korpusu | B | C (DIN 912) | D1 | D2 | R | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1923.100801 | z nacięciem na zewnątrz | stal | 20 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 33,59 PLN | | K1923.101001 | z nacięciem na zewnątrz | stal | 20 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 37,84 PLN | | K1923.101201 | z nacięciem na zewnątrz | stal | 24 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 42,60 PLN | | K1923.101601 | z nacięciem na zewnątrz | stal | 29 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 51,54 PLN | | K1923.102001 | z nacięciem na zewnątrz | stal | 33 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 58,33 PLN | | K1923.102501 | z nacięciem na zewnątrz | stal | 33 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 67,95 PLN | | K1923.103001 | z nacięciem na zewnątrz | stal | 33 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 81,66 PLN | | K1923.104001 | z nacięciem na zewnątrz | stal | 33 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 82,34 PLN | | K1923.105001 | z nacięciem na zewnątrz | stal | 41 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 124,92 PLN | | K1923.100802 | z nacięciem na zewnątrz | stal nierdzewna | 20 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 55,27 PLN | | K1923.101002 | z nacięciem na zewnątrz | stal nierdzewna | 20 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 69,20 PLN | | K1923.101202 | z nacięciem na zewnątrz | stal nierdzewna | 24 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 77,42 PLN | | K1923.101602 | z nacięciem na zewnątrz | stal nierdzewna | 29 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 94,39 PLN | | K1923.102002 | z nacięciem na zewnątrz | stal nierdzewna | 33 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 106,66 PLN | | K1923.102502 | z nacięciem na zewnątrz | stal nierdzewna | 33 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 125,86 PLN | | K1923.103002 | z nacięciem na zewnątrz | stal nierdzewna | 33 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 148,94 PLN | | K1923.104002 | z nacięciem na zewnątrz | stal nierdzewna | 33 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 150,44 PLN | | K1923.105002 | z nacięciem na zewnątrz | stal nierdzewna | 41 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 228,69 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|