- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0611Pierścienie zaciskowe z nacięciem wewnątrz |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal.
Stal nierdzewna 1.4305.
Stal nierdzewna 1.4404.
Aluminium. Wersja:Stal oksydowana, śruba – stal 12.9. Stal nierdzewna 1.4305 niepowlekana, śruba – stal nierdzewna A2-70. Stal nierdzewna 1.4404 niepowlekana, śruba – stal nierdzewna A4-70. Aluminium niepowlekane, śruba – stal nierdzewna A2-70. Wskazówka:Pierścienie zaciskowe z nacięciem wewnątrz posiadają wbudowany wałek, dzięki któremu siły mocujące rozkładają się równolegle. Zapewnia to dokładne dopasowanie oraz pewne mocowanie bez ryzyka uszkodzenia wału.
Wymagana jest tolerancja wału w zakresie h11.Pierścienie zaciskowe wykonane ze stali nierdzewnej A4 są oznakowane małym punktem centrującym na średnicy zewnętrznej.Zakres temperatury:-40°C - +175°C.Na zapytanie:Pozostałe wymiary. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Typ formy | Materiał korpusu | B | C (DIN 912) | D1 | D2 | R | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0611.00401 | - | stal | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 13,00 PLN | | K0611.00501 | - | stal | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 13,00 PLN | | K0611.00601 | - | stal | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 13,00 PLN | | K0611.00801 | - | stal | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 13,00 PLN | | K0611.01001 | - | stal | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 15,21 PLN | | K0611.01201 | - | stal | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 16,87 PLN | | K0611.01501 | - | stal | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 19,98 PLN | | K0611.01601 | - | stal | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 19,98 PLN | | K0611.01801 | - | stal | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 22,41 PLN | | K0611.02001 | - | stal | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 25,42 PLN | | K0611.02201 | - | stal | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 26,86 PLN | | K0611.02501 | - | stal | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 27,43 PLN | | K0611.02801 | - | stal | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 30,28 PLN | | K0611.03001 | - | stal | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 34,73 PLN | | K0611.04001 | - | stal | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 40,05 PLN | | K0611.05001 | - | stal | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 84,82 PLN | | K0611.00402 | - | stal nierdzewna | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 28,15 PLN | | K0611.00502 | - | stal nierdzewna | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 28,15 PLN | | K0611.00602 | - | stal nierdzewna | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 28,15 PLN | | K0611.00802 | - | stal nierdzewna | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 30,43 PLN | | K0611.01002 | - | stal nierdzewna | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 38,77 PLN | | K0611.01202 | - | stal nierdzewna | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 40,01 PLN | | K0611.01502 | - | stal nierdzewna | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 47,87 PLN | | K0611.01602 | - | stal nierdzewna | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 47,87 PLN | | K0611.01802 | - | stal nierdzewna | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 54,75 PLN | | K0611.02002 | - | stal nierdzewna | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 66,61 PLN | | K0611.02202 | - | stal nierdzewna | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 69,97 PLN | | K0611.02502 | - | stal nierdzewna | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 73,80 PLN | | K0611.02802 | - | stal nierdzewna | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 83,06 PLN | | K0611.03002 | - | stal nierdzewna | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 85,13 PLN | | K0611.04002 | - | stal nierdzewna | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 106,35 PLN | | K0611.05002 | - | stal nierdzewna | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 200,48 PLN | | K0611.00404 | z nacięciem wewnątrz | stal nierdzewna A4 | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 36,54 PLN | | K0611.00504 | z nacięciem wewnątrz | stal nierdzewna A4 | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 36,54 PLN | | K0611.00604 | z nacięciem wewnątrz | stal nierdzewna A4 | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 36,54 PLN | | K0611.00804 | z nacięciem wewnątrz | stal nierdzewna A4 | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 39,64 PLN | | K0611.01004 | z nacięciem wewnątrz | stal nierdzewna A4 | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 50,36 PLN | | K0611.01204 | z nacięciem wewnątrz | stal nierdzewna A4 | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 52,06 PLN | | K0611.01504 | z nacięciem wewnątrz | stal nierdzewna A4 | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 62,31 PLN | | K0611.01604 | z nacięciem wewnątrz | stal nierdzewna A4 | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 62,31 PLN | | K0611.01804 | z nacięciem wewnątrz | stal nierdzewna A4 | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 71,10 PLN | | K0611.02004 | z nacięciem wewnątrz | stal nierdzewna A4 | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 80,01 PLN | | K0611.02204 | z nacięciem wewnątrz | stal nierdzewna A4 | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 84,00 PLN | | K0611.02504 | z nacięciem wewnątrz | stal nierdzewna A4 | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 88,49 PLN | | K0611.02804 | z nacięciem wewnątrz | stal nierdzewna A4 | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 99,62 PLN | | K0611.03004 | z nacięciem wewnątrz | stal nierdzewna A4 | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 102,15 PLN | | K0611.04004 | z nacięciem wewnątrz | stal nierdzewna A4 | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 127,62 PLN | | K0611.05004 | z nacięciem wewnątrz | stal nierdzewna A4 | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 260,67 PLN | | K0611.00403 | z nacięciem wewnątrz | aluminium | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 18,42 PLN | | K0611.00503 | z nacięciem wewnątrz | aluminium | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 18,42 PLN | | K0611.00603 | z nacięciem wewnątrz | aluminium | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 18,42 PLN | | K0611.00803 | z nacięciem wewnątrz | aluminium | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 19,62 PLN | | K0611.01003 | z nacięciem wewnątrz | aluminium | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 23,55 PLN | | K0611.01203 | z nacięciem wewnątrz | aluminium | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 25,46 PLN | | K0611.01503 | z nacięciem wewnątrz | aluminium | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 37,98 PLN | | K0611.01603 | z nacięciem wewnątrz | aluminium | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 37,98 PLN | | K0611.01803 | z nacięciem wewnątrz | aluminium | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 43,11 PLN | | K0611.02003 | z nacięciem wewnątrz | aluminium | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 43,11 PLN | | K0611.02203 | z nacięciem wewnątrz | aluminium | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 44,51 PLN | | K0611.02503 | z nacięciem wewnątrz | aluminium | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 52,37 PLN | | K0611.02803 | z nacięciem wewnątrz | aluminium | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 68,06 PLN | | K0611.03003 | z nacięciem wewnątrz | aluminium | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 68,06 PLN | | K0611.04003 | z nacięciem wewnątrz | aluminium | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 90,36 PLN | | K0611.05003 | z nacięciem wewnątrz | aluminium | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 158,52 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|