- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0611Pierścienie zaciskowe z nacięciem na zewnątrz |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal.
Stal nierdzewna 1.4305.
Stal nierdzewna 1.4404.
Aluminium.Wersja:Stal oksydowana, śruba – stal 12.9. Stal nierdzewna 1.4305 niepowlekana, śruba – stal nierdzewna A2-70. Stal nierdzewna 1.4404 niepowlekana, śruba – stal nierdzewna A4-70. Aluminium niepowlekane, śruba – stal nierdzewna A2-70. Wskazówka:Pierścienie zaciskowe z nacięciem na zewnątrz posiadają wbudowany wałek, dzięki któremu siły mocujące rozkładają się równolegle. Zapewnia to dokładne dopasowanie oraz pewne mocowanie bez ryzyka uszkodzenia wału.
Wymagana jest tolerancja wału w zakresie h11.
Dzięki nacięciu po stronie zewnętrznej pierścienia zaciskowego możliwe jest uzyskanie sił mocujących nawet o 15% wyższych niż w wersjach z nacięciem po stronie wewnętrznej. Otwór pozostaje cylindryczny, dzięki czemu wał jest dokładnie otoczony. Zredukowany efekt niewyważenia.Pierścienie zaciskowe wykonane ze stali nierdzewnej A4 są oznakowane małym punktem centrującym na średnicy zewnętrznej.Zakres temperatury:-40°C - +175°C.Na zapytanie:Pozostałe wymiary. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Typ formy | Materiał korpusu | Klucz stalowy | B | C (DIN 912) | D1 | D2 | R | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0611.100401 | - | stal | - | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 12,11 PLN | | K0611.100501 | - | stal | - | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 12,11 PLN | | K0611.100601 | - | stal | - | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 12,11 PLN | | K0611.100801 | - | stal | - | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 12,11 PLN | | K0611.101001 | - | stal | - | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 14,13 PLN | | K0611.101201 | - | stal | - | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 15,73 PLN | | K0611.101501 | - | stal | - | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 18,63 PLN | | K0611.101601 | - | stal | - | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 18,63 PLN | | K0611.101801 | - | stal | - | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 20,96 PLN | | K0611.102001 | - | stal | - | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 23,76 PLN | | K0611.102201 | - | stal | - | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 25,15 PLN | | K0611.102501 | - | stal | - | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 25,67 PLN | | K0611.102801 | - | stal | - | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 28,31 PLN | | K0611.103001 | - | stal | - | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 32,50 PLN | | K0611.104001 | - | stal | - | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 37,52 PLN | | K0611.105001 | - | stal | - | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 79,24 PLN | | K0611.100402 | - | stal nierdzewna | 1.4305 | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 26,35 PLN | | K0611.100502 | - | stal nierdzewna | 1.4305 | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 26,35 PLN | | K0611.100602 | - | stal nierdzewna | 1.4305 | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 26,35 PLN | | K0611.100802 | - | stal nierdzewna | 1.4305 | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 28,52 PLN | | K0611.101002 | - | stal nierdzewna | 1.4305 | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 36,23 PLN | | K0611.101202 | - | stal nierdzewna | 1.4305 | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 37,47 PLN | | K0611.101502 | - | stal nierdzewna | 1.4305 | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 44,77 PLN | | K0611.101602 | - | stal nierdzewna | 1.4305 | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 44,77 PLN | | K0611.101802 | - | stal nierdzewna | 1.4305 | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 51,19 PLN | | K0611.102002 | - | stal nierdzewna | 1.4305 | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 62,31 PLN | | K0611.102202 | - | stal nierdzewna | 1.4305 | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 65,41 PLN | | K0611.102502 | - | stal nierdzewna | 1.4305 | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 68,93 PLN | | K0611.102802 | - | stal nierdzewna | 1.4305 | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 77,58 PLN | | K0611.103002 | - | stal nierdzewna | 1.4305 | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 79,59 PLN | | K0611.104002 | - | stal nierdzewna | 1.4305 | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 99,36 PLN | | K0611.105002 | - | stal nierdzewna | 1.4305 | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 187,39 PLN | | K0611.100404 | z nacięciem na zewnątrz | stal nierdzewna A4 | 1.4404 | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 33,74 PLN | | K0611.100504 | z nacięciem na zewnątrz | stal nierdzewna A4 | 1.4404 | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 33,74 PLN | | K0611.100604 | z nacięciem na zewnątrz | stal nierdzewna A4 | 1.4404 | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 33,74 PLN | | K0611.100804 | z nacięciem na zewnątrz | stal nierdzewna A4 | 1.4404 | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 36,54 PLN | | K0611.101004 | z nacięciem na zewnątrz | stal nierdzewna A4 | 1.4404 | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 46,47 PLN | | K0611.101204 | z nacięciem na zewnątrz | stal nierdzewna A4 | 1.4404 | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 48,13 PLN | | K0611.101504 | z nacięciem na zewnątrz | stal nierdzewna A4 | 1.4404 | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 57,50 PLN | | K0611.101604 | z nacięciem na zewnątrz | stal nierdzewna A4 | 1.4404 | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 57,50 PLN | | K0611.101804 | z nacięciem na zewnątrz | stal nierdzewna A4 | 1.4404 | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 65,72 PLN | | K0611.102004 | z nacięciem na zewnątrz | stal nierdzewna A4 | 1.4404 | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 73,34 PLN | | K0611.102204 | z nacięciem na zewnątrz | stal nierdzewna A4 | 1.4404 | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 77,00 PLN | | K0611.102504 | z nacięciem na zewnątrz | stal nierdzewna A4 | 1.4404 | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 81,14 PLN | | K0611.102804 | z nacięciem na zewnątrz | stal nierdzewna A4 | 1.4404 | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 91,39 PLN | | K0611.103004 | z nacięciem na zewnątrz | stal nierdzewna A4 | 1.4404 | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 93,67 PLN | | K0611.104004 | z nacięciem na zewnątrz | stal nierdzewna A4 | 1.4404 | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 116,96 PLN | | K0611.105004 | z nacięciem na zewnątrz | stal nierdzewna A4 | 1.4404 | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 240,64 PLN | | K0611.100403 | z nacięciem na zewnątrz | aluminium | - | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 17,18 PLN | | K0611.100503 | z nacięciem na zewnątrz | aluminium | - | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 17,18 PLN | | K0611.100603 | z nacięciem na zewnątrz | aluminium | - | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 17,18 PLN | | K0611.100803 | z nacięciem na zewnątrz | aluminium | - | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 18,38 PLN | | K0611.101003 | z nacięciem na zewnątrz | aluminium | - | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 22,00 PLN | | K0611.101203 | z nacięciem na zewnątrz | aluminium | - | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 23,81 PLN | | K0611.101503 | z nacięciem na zewnątrz | aluminium | - | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 35,56 PLN | | K0611.101603 | z nacięciem na zewnątrz | aluminium | - | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 35,56 PLN | | K0611.101803 | z nacięciem na zewnątrz | aluminium | - | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 40,37 PLN | | K0611.102003 | z nacięciem na zewnątrz | aluminium | - | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 40,37 PLN | | K0611.102203 | z nacięciem na zewnątrz | aluminium | - | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 41,61 PLN | | K0611.102503 | z nacięciem na zewnątrz | aluminium | - | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 48,96 PLN | | K0611.102803 | z nacięciem na zewnątrz | aluminium | - | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 63,61 PLN | | K0611.103003 | z nacięciem na zewnątrz | aluminium | - | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 63,61 PLN | | K0611.104003 | z nacięciem na zewnątrz | aluminium | - | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 84,51 PLN | | K0611.105003 | z nacięciem na zewnątrz | aluminium | - | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 148,11 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|