Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Tuleje dystansowe ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym Hygienic DESIGN
K1822

Tuleje dystansowe ze stali nierdzewnej z pierścieniem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Tuleja dystansowa Hygienic DESIGN została zaprojektowana specjalnie do zastosowania w obszarach przetwarzania żywności. Zwrócono szczególną uwagę na optymalną do czyszczenia geometrię i szorstkość powierzchni Ra ≤ 0,8 µm. Pierścień uszczelniający z tworzywa sztucznego przystosowanego do żywności jest wymienny.Materiał:Tuleja dystansowa: stal nierdzewna 1.4404.
Pierścień uszczelniający: EU10/2011 i termoplast zgodny z FDA (POM).
Wersja:Tuleja dystansowa: stal nierdzewna niepolerowana.
Pierścień uszczelniający: RAL5002 - ultramaryna (POM).
Wskazówka:Powierzchnia przylegania pierścienia uszczelniającego w idealnym przypadku musi być płaska i wykonana pod kątem prostym do otworu śrubowego, a także musi mieć chropowatość powierzchni Ra ≤ 0,8 µm.
Uszczelka nie nadaje się do kwaśnego czyszczenia (wartość pH < 4) i użycia środków utleniających.

Przystosowanie tulei dystansowej Hygienic DESIGN użytkownik musi sprawdzić dla danego przypadku zastosowania. W zależności od obciążeń i zewnętrznych wpływów (temperatura, media czyszczące, media produktu) pierścień uszczelniający należy regularnie sprawdzać i wymienić w razie potrzeby.
Zakres temperatury:od -20° do +100°C (POM).Zalety:Wymienny pierścień uszczelniający.
Materiały przystosowane do żywności.
Geometria optymalna dla czyszczenia.
Wyposażenie:Pierścienie uszczelniające K1649.
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym K1647.
Nakrętki sześciokątne, ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym K1648.
Zakres dostawyTuleja dystansowa z pierścieniami uszczelniającymi.Wskazówka dotycząca planu:
1) Tuleja dystansowa
2) Pierścień uszczelniający
Cechy szczególne:
Stal nierdzewna RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1822 Tuleje dystansowe ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym Hygienic DESIGN 193 kB

Rysunki

Tuleje dystansowe ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym Hygienic DESIGN

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaLD

D1D2HRCADOsp.CenaZamów
K1822.11106X30306,41415,742,53,5 30,46 PLN
K1822.11106X40406,41415,742,53,5 35,11 PLN
K1822.11106X50506,41415,742,53,5 40,68 PLN
K1822.11108X30308,41819,742,53,5 43,46 PLN
K1822.11108X40408,41819,742,53,5 48,98 PLN
K1822.11108X50508,41819,742,53,5 56,07 PLN
K1822.11110X303010,52223,742,53,5 53,19 PLN
K1822.11110X404010,52223,742,53,5 61,48 PLN
K1822.11110X505010,52223,742,53,5 68,46 PLN
K1822.11112X3030132628,2534 89,51 PLN
K1822.11112X4040132628,2534 92,75 PLN
K1822.11112X5050132628,2534 102,66 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl