Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Nakrętki sześciokątne z kołnierzem EN 1661
K1797

Nakrętki sześciokątne z kołnierzem EN 1661

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal, stal nierdzewna A2 lub stal nierdzewna A4.Wersja:Stal, klasa wytrzymałości 8, ocynkowana galwanicznie.
Stal nierdzewna A2, niepowlekana.
Stal nierdzewna A4, niepowlekana.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1797 Nakrętki sześciokątne z kołnierzem EN 1661 184 kB

Rysunki

Nakrętki sześciokątne z kołnierzem EN 1661

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
Klucz
stalowy
D

D1CHSWCADOsp.CenaZamów
K1797.204stal-M4100,94,657 0,82 PLN
K1797.205stal-M511,8158 0,82 PLN
K1797.206stal-M614,21,1610 1,62 PLN
K1797.208stal-M817,91,2813 1,94 PLN
K1797.210stal-M1021,81,51015 3,30 PLN
K1797.212stal-M12261,81218 5,03 PLN
K1797.216stal-M1634,52,41624 8,86 PLN
K1797.220stal-M2042,832030 12,31 PLN
K1797.104stal nierdzewnaA2M4100,94,657 0,82 PLN
K1797.105stal nierdzewnaA2M511,8158 0,92 PLN
K1797.106stal nierdzewnaA2M614,21,1610 1,19 PLN
K1797.108stal nierdzewnaA2M817,91,2813 1,90 PLN
K1797.110stal nierdzewnaA2M1021,81,51015 2,87 PLN
K1797.112stal nierdzewnaA2M12261,81218 4,81 PLN
K1797.605stal nierdzewnaA4M511,8158 1,19 PLN
K1797.606stal nierdzewnaA4M614,21,1610 1,51 PLN
K1797.608stal nierdzewnaA4M817,91,2813 2,48 PLN
K1797.610stal nierdzewnaA4M1021,81,51015 3,73 PLN
K1797.612stal nierdzewnaA4M12261,81218 6,26 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl