- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Śruby, nakrętki i podkładki
- K0756
Śruby dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6304 wzgl. DIN 6306
- K0584
Łożysko osiowe do zwiększania siły mocowania
- K1798
Aluminiowe zaślepki do otworów i śrub z gniazdem sześciokątnym
- K1418
Śruby oczkowe DIN 444, forma B z długim gwintem
- K1960
Pręty gwintowane DIN 976-1, stal lub stal nierdzewna
- K0708
Śruby z łbem stożkowym, z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 10642
- K1159
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym gwint do głowicy, DIN 912
- K0869
Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4762 z zabezpieczeniem gwintu
- K0869
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym rozszerzona DIN EN ISO 4762, stal lub stal nierdzewna
- K1160
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z niskim łbem, DIN 6912
- K0396
Śruby oczkowe DIN 444, forma B
- K0404
Trzpienie gwintowane z ogranicznikiem wkręcania
- K0405
Zestawy szpilek do wklejania, z ogranicznikiem wkręcania
- K0755
Nakrętki dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6305 wzgl. DIN 6307
- K0697
Śruby dwustronne DIN 6379
- K1910
Śruby dwustronne
- K0698
Śruby do rowków teowych DIN 787
- K0699
Śruby do rowków teowych DIN 787, 12.9
- K0870
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931/ISO 4014
- K0871
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933/ISO 4017
- K1161
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem DIN EN 1665
- K1796
Śruby ze spłaszczonym łbem półkolistym, zgodne z DIN EN ISO 7380
- K1493
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1492
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1595
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1594
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1491
Podkładki uszczelniające i podkładki Hygienic USIT®
- K1647
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1648
Nakrętki sześciokątne, ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1822
Tuleje dystansowe ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1649
Pierścienie uszczelniające w wersji Hygienic DESIGN
- K1329
Śruba z łbem kulistym w wersji Hygienic DESIGN
- K1411
Śruby z łbem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej w wersji Hygienic DESIGN
- K1330
Śruba z łbem sześciokątnym i cienkim trzpieniem w wersji Hygienic DESIGN
- K1332
Kompaktowe nakrętki kołpakowe w wersji Hygienic DESIGN
- K0700
Nakrętki sześciokątne, forma niska DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Nakrętki sześciokątne DIN 934
- K1147
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, wysoka rozszerzona DIN 982
- K1148
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, niska rozszerzona DIN 985
- K1146
Nakrętki sześciokątne z zabezpieczeniem rozszerzona DIN 980
- K1797
Nakrętki sześciokątne z kołnierzem DIN 6923 / rozszerzona EN 1661
- K2030
Zaślepki z tworzywa sztucznego do nakrętek i śrub sześciokątnych
- K0701
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie z kołnierzem rozszerzone DIN 6331
- K0702
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie rozszerzone DIN 6330
- K0794
Nakrętki sześciokątne z gniazdem kulowym
- K1800
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma wysoka, DIN 1587 stal lub stal nierdzewna
- K1801
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma niska, DIN 917 stal lub stal nierdzewna
- K1917
Nakrętki okrągłe rowkowe, DIN 1804
- K2060
Nakrętki rowkowe ze stali lub stali nierdzewnej, DIN 981
- K2063
Blachy zabezpieczające ze stali lub stali nierdzewnej DIN 5406
- K2062
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 462
- K2059
Nakrętki okrągłe rowkowe ze stali, DIN 70852
- K2061
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 70952
- K1918
Nakrętki okrągłe rowkowe z zabezpieczeniem elastycznym
- K0868
Podkładki DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podkładki DIN 433 stal lub stal nierdzewna
- K1150
Podkładki o dużej średnicy zewnętrznej DIN 9021
- K1151
Podkładki okrągłe płaskie DIN 988
- K1968
Podkładki do śrub z ciężkimi tulejami mocującymi DIN 7349
- K1526
podkładki z tworzywa sztucznego zamontowane w sposób nierozerwalny
- K1938
Pierścienie zabezpieczające do wałów DIN 471
- K1939
Pierścienie zabezpieczające do otworów DIN 472
- K1940
Podkładka zabezpieczająca wału DIN 6799
- K0730
Podkładki specjalne do przyrządów rozszerzone DIN 6372
- K0703
Podkładki obrotowe do przyrządów DIN 6371
- K0704
Śruby z płaskim łbem DIN 923
- K0705
Śruby pasowane z nasadką podobne do ISO 7379
- K0706
Śruby pasowane z długim czopem gwintowanym i łbem sześciokątnym podobne do DIN 609
- K1908
Kołki walcowe DIN 6325
- K2013
Kołki ustalające ISO 2338
- K1909
Kołki walcowe z gwintem wewnętrznym DIN EN ISO 8735
- K0707
Wkręty bez łba z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4026
- K0797
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i końcem ostrym DIN EN ISO 4027
- K2052
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i czopem DIN EN ISO 4028
- Wstawki gwintowe
- Tulejki wiertarskie
- Osprzęt do profili aluminiowych
- Pierścienie osadcze, pierścienie zaciskowe i piasty zaciskowe
- Akcesoria do elementów maszyn i przyrządów
- Sprzęgła
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1796_AŚruby ze spłaszczonym łbem półkolistym, z gniazdem... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal, stal nierdzewna A2 lub stal nierdzewna A4.Wersja:Stal, klasa wytrzymałości 10.9, niepowlekana (czarna) lub cynkowana galwanicznie.
Stal nierdzewna A2-70, niepowlekana.
Stal nierdzewna A4-70, niepowlekana.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | Materiał korpusu | Powierzchnia korpusu | Klasa wytrzymałości | D | L | Ls min. | Lg maks. | DK | K | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1796.1303X8 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M3 | 8 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 1,66 PLN | | K1796.1303X10 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M3 | 10 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 1,66 PLN | | K1796.1303X12 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M3 | 12 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 1,76 PLN | | K1796.1303X16 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M3 | 16 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 1,76 PLN | | K1796.1303X20 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M3 | 20 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 1,87 PLN | | K1796.1304X8 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M4 | 8 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 1,04 PLN | | K1796.1304X10 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 1,32 PLN | | K1796.1304X12 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 1,44 PLN | | K1796.1304X16 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 1,60 PLN | | K1796.1304X20 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 1,60 PLN | | K1796.1304X25 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 1,72 PLN | | K1796.1304X30 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M4 | 30 | 6,5 | 10 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 1,99 PLN | | K1796.1305X8 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M5 | 8 | 0 | 0,24 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 1,49 PLN | | K1796.1305X10 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M5 | 10 | 0 | 0,24 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 1,32 PLN | | K1796.1305X12 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M5 | 12 | 0 | 0,24 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 1,38 PLN | | K1796.1305X16 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M5 | 16 | 0 | 0,24 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 1,44 PLN | | K1796.1305X20 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M5 | 20 | 0 | 0,24 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 1,66 PLN | | K1796.1305X25 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M5 | 25 | 0 | 0,24 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 2,04 PLN | | K1796.1305X30 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M5 | 30 | 4 | 8 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 2,10 PLN | | K1796.1305X35 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M5 | 35 | 9 | 13 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 2,27 PLN | | K1796.1305X40 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M5 | 40 | 14 | 18 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 3,04 PLN | | K1796.1306X8 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M6 | 8 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 2,04 PLN | | K1796.1306X10 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M6 | 10 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 1,72 PLN | | K1796.1306X12 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M6 | 12 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 1,82 PLN | | K1796.1306X16 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M6 | 16 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 1,87 PLN | | K1796.1306X20 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M6 | 20 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 2,15 PLN | | K1796.1306X25 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M6 | 25 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 1,99 PLN | | K1796.1306X30 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M6 | 30 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 2,48 PLN | | K1796.1306X35 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M6 | 35 | 6 | 11 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 2,59 PLN | | K1796.1306X40 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M6 | 40 | 11 | 16 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 3,31 PLN | | K1796.1306X45 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M6 | 45 | 16 | 21 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 3,37 PLN | | K1796.1306X50 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M6 | 50 | 21 | 26 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 3,97 PLN | | K1796.1306X55 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M6 | 55 | 26 | 31 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 4,86 PLN | | K1796.1306X60 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M6 | 60 | 31 | 36 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 5,41 PLN | | K1796.1308X8 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M8 | 8 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 2,54 PLN | | K1796.1308X10 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M8 | 10 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 2,21 PLN | | K1796.1308X12 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M8 | 12 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 1,66 PLN | | K1796.1308X16 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 1,55 PLN | | K1796.1308X20 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 1,60 PLN | | K1796.1308X25 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 1,66 PLN | | K1796.1308X30 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 2,21 PLN | | K1796.1308X35 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 2,32 PLN | | K1796.1308X40 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 14 | 4,4 | 5 | | | 2,48 PLN | | K1796.1308X45 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 14 | 4,4 | 5 | | | 2,82 PLN | | K1796.1308X50 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 14 | 4,4 | 5 | | | 3,31 PLN | | K1796.1308X55 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M8 | 55 | 20,75 | 27 | 14 | 4,4 | 5 | | | 3,86 PLN | | K1796.1308X60 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 14 | 4,4 | 5 | | | 4,48 PLN | | K1796.1310X12 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M10 | 12 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 3,65 PLN | | K1796.1310X16 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M10 | 16 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 3,04 PLN | | K1796.1310X20 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M10 | 20 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 3,14 PLN | | K1796.1310X25 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 3,20 PLN | | K1796.1310X30 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 3,37 PLN | | K1796.1310X35 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M10 | 35 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 3,76 PLN | | K1796.1310X40 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 4,14 PLN | | K1796.1310X45 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M10 | 45 | 5,5 | 13 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 4,69 PLN | | K1796.1310X50 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 5,24 PLN | | K1796.1310X55 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M10 | 55 | 15,5 | 23 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 6,18 PLN | | K1796.1310X60 | A | stal | z połyskiem (czarny) | 10.9 | M10 | 60 | 20,5 | 28 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 6,62 PLN | | K1796.1503X8 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M3 | 8 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 1,72 PLN | | K1796.1503X10 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M3 | 10 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 1,72 PLN | | K1796.1503X12 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M3 | 12 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 1,82 PLN | | K1796.1503X16 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M3 | 16 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 1,82 PLN | | K1796.1503X20 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M3 | 20 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 1,99 PLN | | K1796.1504X8 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M4 | 8 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 1,27 PLN | | K1796.1504X10 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 1,38 PLN | | K1796.1504X12 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 1,49 PLN | | K1796.1504X16 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 1,66 PLN | | K1796.1504X20 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 1,66 PLN | | K1796.1504X25 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 1,76 PLN | | K1796.1504X30 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M4 | 30 | 6,5 | 10 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 2,04 PLN | | K1796.1505X8 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M5 | 8 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 1,55 PLN | | K1796.1505X10 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 1,38 PLN | | K1796.1505X12 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 1,44 PLN | | K1796.1505X16 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 1,49 PLN | | K1796.1505X20 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 1,72 PLN | | K1796.1505X25 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 2,10 PLN | | K1796.1505X30 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M5 | 30 | 4 | 8 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 2,15 PLN | | K1796.1505X35 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M5 | 35 | 9 | 13 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 2,32 PLN | | K1796.1505X40 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M5 | 40 | 14 | 18 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 3,10 PLN | | K1796.1505X45 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M5 | 45 | 19 | 23 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 3,65 PLN | | K1796.1506X8 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M6 | 8 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 2,10 PLN | | K1796.1506X10 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M6 | 10 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 1,76 PLN | | K1796.1506X12 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M6 | 12 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 1,87 PLN | | K1796.1506X16 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M6 | 16 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 1,99 PLN | | K1796.1506X20 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M6 | 20 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 2,21 PLN | | K1796.1506X25 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M6 | 25 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 2,04 PLN | | K1796.1506X30 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M6 | 30 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 2,54 PLN | | K1796.1506X35 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M6 | 35 | 6 | 11 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 2,70 PLN | | K1796.1506X40 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M6 | 40 | 11 | 16 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 3,37 PLN | | K1796.1506X45 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M6 | 45 | 16 | 21 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 3,48 PLN | | K1796.1506X50 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M6 | 50 | 21 | 26 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 4,08 PLN | | K1796.1506X55 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M6 | 55 | 26 | 31 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 4,91 PLN | | K1796.1506X60 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M6 | 60 | 31 | 36 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 5,58 PLN | | K1796.1508X8 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M8 | 8 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 2,59 PLN | | K1796.1508X10 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M8 | 10 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 2,27 PLN | | K1796.1508X12 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M8 | 12 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 1,72 PLN | | K1796.1508X16 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 1,60 PLN | | K1796.1508X20 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 1,66 PLN | | K1796.1508X25 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 1,72 PLN | | K1796.1508X30 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 2,27 PLN | | K1796.1508X35 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 2,38 PLN | | K1796.1508X40 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 14 | 4,4 | 5 | | | 2,54 PLN | | K1796.1508X45 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 14 | 4,4 | 5 | | | 2,87 PLN | | K1796.1508X50 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 14 | 4,4 | 5 | | | 3,37 PLN | | K1796.1508X55 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M8 | 55 | 20,75 | 27 | 14 | 4,4 | 5 | | | 3,92 PLN | | K1796.1508X60 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 14 | 4,4 | 5 | | | 4,58 PLN | | K1796.1510X12 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M10 | 12 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 3,70 PLN | | K1796.1510X16 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M10 | 16 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 3,10 PLN | | K1796.1510X20 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M10 | 20 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 3,20 PLN | | K1796.1510X25 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 3,31 PLN | | K1796.1510X30 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 3,48 PLN | | K1796.1510X35 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M10 | 35 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 3,80 PLN | | K1796.1510X40 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 4,25 PLN | | K1796.1510X45 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M10 | 45 | 5,5 | 13 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 4,75 PLN | | K1796.1510X50 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 5,30 PLN | | K1796.1510X55 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M10 | 55 | 15,5 | 23 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 6,24 PLN | | K1796.1510X60 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M10 | 60 | 20,5 | 28 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 6,73 PLN | | K1796.1512X16 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M12 | 16 | 0 | 5,25 | 21 | 6,6 | 8 | | | 6,79 PLN | | K1796.1512X20 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M12 | 20 | 0 | 5,25 | 21 | 6,6 | 8 | | | 4,86 PLN | | K1796.1512X25 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M12 | 25 | 0 | 5,25 | 21 | 6,6 | 8 | | | 6,13 PLN | | K1796.1512X30 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M12 | 30 | 0 | 5,25 | 21 | 6,6 | 8 | | | 6,84 PLN | | K1796.1512X35 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M12 | 35 | 0 | 5,25 | 21 | 6,6 | 8 | | | 7,79 PLN | | K1796.1512X40 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M12 | 40 | 0 | 5,25 | 21 | 6,6 | 8 | | | 7,94 PLN | | K1796.1512X45 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M12 | 45 | 0 | 5,25 | 21 | 6,6 | 8 | | | 9,00 PLN | | K1796.1512X50 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M12 | 50 | 0 | 5,25 | 21 | 6,6 | 8 | | | 9,28 PLN | | K1796.1512X60 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M12 | 60 | 15,25 | 24 | 21 | 6,6 | 8 | | | 11,48 PLN | | K1796.1516X30 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M16 | 30 | 0 | 6 | 28 | 8,8 | 10 | | | 15,95 PLN | | K1796.1516X40 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M16 | 40 | 0 | 6 | 28 | 8,8 | 10 | | | 19,10 PLN | | K1796.1516X45 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M16 | 45 | 0 | 6 | 28 | 8,8 | 10 | | | 16,56 PLN | | K1796.1516X50 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M16 | 50 | 0 | 6 | 28 | 8,8 | 10 | | | 16,78 PLN | | K1796.1516X60 | A | stal | ocynkowany galwanicznie | 10.9 | M16 | 60 | 0 | 6 | 28 | 8,8 | 10 | | | 18,98 PLN | | K1796.1103X8 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M3 | 8 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 0,61 PLN | | K1796.1103X10 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M3 | 10 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 0,61 PLN | | K1796.1103X12 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M3 | 12 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 0,61 PLN | | K1796.1103X16 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M3 | 16 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 0,72 PLN | | K1796.1103X20 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M3 | 20 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 0,94 PLN | | K1796.1104X8 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M4 | 8 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 0,77 PLN | | K1796.1104X10 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 0,89 PLN | | K1796.1104X12 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 1,00 PLN | | K1796.1104X16 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 1,32 PLN | | K1796.1104X20 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 1,55 PLN | | K1796.1104X25 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 1,76 PLN | | K1796.1104X30 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M4 | 30 | 6,5 | 30 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 2,10 PLN | | K1796.1105X8 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M5 | 8 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 1,49 PLN | | K1796.1105X10 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 1,55 PLN | | K1796.1105X12 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 1,60 PLN | | K1796.1105X16 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 1,72 PLN | | K1796.1105X20 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 2,04 PLN | | K1796.1105X25 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 2,32 PLN | | K1796.1105X30 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M5 | 30 | 4 | 8 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 2,76 PLN | | K1796.1105X40 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M5 | 40 | 14 | 18 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 3,48 PLN | | K1796.1105X45 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M5 | 45 | 19 | 23 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 4,08 PLN | | K1796.1106X8 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M6 | 8 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 1,99 PLN | | K1796.1106X10 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M6 | 10 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 1,72 PLN | | K1796.1106X12 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M6 | 12 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 1,82 PLN | | K1796.1106X16 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M6 | 16 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 1,87 PLN | | K1796.1106X20 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M6 | 20 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 2,21 PLN | | K1796.1106X25 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M6 | 25 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 2,59 PLN | | K1796.1106X30 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M6 | 30 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 2,98 PLN | | K1796.1106X35 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M6 | 35 | 6 | 11 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 3,59 PLN | | K1796.1106X40 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M6 | 40 | 11 | 6 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 3,86 PLN | | K1796.1106X45 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M6 | 45 | 16 | 21 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 4,36 PLN | | K1796.1106X50 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M6 | 50 | 21 | 26 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 4,52 PLN | | K1796.1106X60 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M6 | 60 | 31 | 36 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 5,35 PLN | | K1796.1108X10 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M8 | 10 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 2,27 PLN | | K1796.1108X12 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M8 | 12 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 2,10 PLN | | K1796.1108X16 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 2,10 PLN | | K1796.1108X20 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 2,59 PLN | | K1796.1108X25 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 3,04 PLN | | K1796.1108X30 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 3,65 PLN | | K1796.1108X35 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 4,08 PLN | | K1796.1108X40 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 14 | 4,4 | 5 | | | 4,58 PLN | | K1796.1108X45 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 14 | 4,4 | 5 | | | 5,24 PLN | | K1796.1108X50 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 14 | 4,4 | 5 | | | 5,86 PLN | | K1796.1108X60 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 14 | 4,4 | 5 | | | 6,62 PLN | | K1796.1110X16 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M10 | 16 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 5,03 PLN | | K1796.1110X20 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M10 | 20 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 4,75 PLN | | K1796.1110X25 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 5,35 PLN | | K1796.1110X30 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 5,58 PLN | | K1796.1110X40 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 7,56 PLN | | K1796.1110X50 | A | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | 70 | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 9,00 PLN | | K1796.1603X10 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M3 | 10 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 0,77 PLN | | K1796.1603X12 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M3 | 12 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 0,77 PLN | | K1796.1603X16 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M3 | 16 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 1,00 PLN | | K1796.1603X20 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M3 | 20 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 1,27 PLN | | K1796.1604X8 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M4 | 8 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 1,04 PLN | | K1796.1604X10 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 1,10 PLN | | K1796.1604X12 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 1,32 PLN | | K1796.1604X16 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 1,66 PLN | | K1796.1604X20 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 2,04 PLN | | K1796.1604X25 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 2,32 PLN | | K1796.1604X30 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M4 | 30 | 6,5 | 10 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 2,76 PLN | | K1796.1605X8 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M5 | 8 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 1,87 PLN | | K1796.1605X10 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 2,04 PLN | | K1796.1605X12 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 2,10 PLN | | K1796.1605X16 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 2,21 PLN | | K1796.1605X20 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 2,70 PLN | | K1796.1605X25 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 3,04 PLN | | K1796.1605X30 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M5 | 30 | 4 | 8 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 3,53 PLN | | K1796.1605X40 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M5 | 40 | 14 | 18 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 4,52 PLN | | K1796.1605X45 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M5 | 45 | 19 | 23 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 5,30 PLN | | K1796.1606X8 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M6 | 8 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 2,59 PLN | | K1796.1606X10 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M6 | 10 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 2,21 PLN | | K1796.1606X12 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M6 | 12 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 2,38 PLN | | K1796.1606X16 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M6 | 16 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 2,48 PLN | | K1796.1606X20 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M6 | 20 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 2,93 PLN | | K1796.1606X25 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M6 | 25 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 3,37 PLN | | K1796.1606X30 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M6 | 30 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 3,80 PLN | | K1796.1606X35 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M6 | 35 | 6 | 11 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 4,63 PLN | | K1796.1606X40 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M6 | 40 | 11 | 16 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 5,08 PLN | | K1796.1606X45 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M6 | 45 | 16 | 21 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 5,58 PLN | | K1796.1606X50 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M6 | 50 | 21 | 26 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 5,90 PLN | | K1796.1606X60 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M6 | 60 | 31 | 36 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 6,96 PLN | | K1796.1608X10 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M8 | 10 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 2,98 PLN | | K1796.1608X12 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M8 | 12 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 2,76 PLN | | K1796.1608X16 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 2,76 PLN | | K1796.1608X20 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 3,37 PLN | | K1796.1608X25 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 3,92 PLN | | K1796.1608X30 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 4,75 PLN | | K1796.1608X35 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 5,30 PLN | | K1796.1608X40 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 14 | 4,4 | 5 | | | 5,96 PLN | | K1796.1608X45 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 14 | 4,4 | 5 | | | 6,84 PLN | | K1796.1608X50 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 14 | 4,4 | 5 | | | 7,56 PLN | | K1796.1608X60 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 14 | 4,4 | 5 | | | 8,56 PLN | | K1796.1610X16 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M10 | 16 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 6,52 PLN | | K1796.1610X20 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M10 | 20 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 6,18 PLN | | K1796.1610X25 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 6,96 PLN | | K1796.1610X30 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 7,28 PLN | | K1796.1610X40 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 9,83 PLN | | K1796.1610X50 | A | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 70 | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 11,65 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|