Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Śruby z łbem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej, Hygienic DESIGN
K1411

Śruby z łbem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej, Hygienic...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal nierdzewna 1.4404Wersja:Polerowane.Wskazówka:Powierzchnia śruby z łbem sześciokątnym jest wypolerowana, a kształt zoptymalizowany pod względem zastosowania w obszarze sterylnym.
Łeb śruby po stronie czołowej jest półkolisty, a kołnierz stożkowy wykonany z odpowiednim pochyleniem.
Łeb śruby pozbawiony jest zbędnych nadlewek czy zagłębień, posiada gładką powierzchnię o chropowatości znacznie poniżej Ra 0,8 µm.
Osadzanie się zabrudzeń czy resztek produktu jest prawie niemożliwe, co zapewnia łatwość czyszczenia.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1411 Śruby z łbem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej, Hygienic DESIGN 153 kB

Rysunki

Śruby z łbem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej, Hygienic DESIGN

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaDD1

HKLSWCADOsp.CenaZamów
K1411.03X06M3733,865,5 15,62 PLN
K1411.03X08M3733,885,5 15,80 PLN
K1411.03X12M3733,8125,5 16,02 PLN
K1411.03X16M3733,8165,5 16,41 PLN
K1411.03X20M3733,8205,5 16,68 PLN
K1411.03X25M3733,8255,5 16,98 PLN
K1411.03X30M3733,8305,5 17,47 PLN
K1411.04X08M49,23487 16,41 PLN
K1411.04X12M49,234127 16,72 PLN
K1411.04X16M49,234167 16,90 PLN
K1411.04X20M49,234207 17,16 PLN
K1411.04X25M49,234257 17,42 PLN
K1411.04X30M49,234307 18,74 PLN
K1411.04X35M49,234357 19,98 PLN
K1411.04X40M49,234407 20,94 PLN
K1411.05X12M510,53,74,7128 17,51 PLN
K1411.05X16M510,53,74,7168 17,69 PLN
K1411.05X20M510,53,74,7208 17,86 PLN
K1411.05X25M510,53,74,7258 18,17 PLN
K1411.05X30M510,53,74,7308 18,52 PLN
K1411.05X35M510,53,74,7358 18,88 PLN
K1411.05X40M510,53,74,7408 20,99 PLN
K1411.05X45M510,53,74,7458 22,18 PLN
K1411.05X50M510,53,74,7508 23,58 PLN
K1411.06X12M613451210 20,46 PLN
K1411.06X16M613451610 20,99 PLN
K1411.06X20M613452010 21,65 PLN
K1411.06X25M613452510 22,22 PLN
K1411.06X30M613453010 22,84 PLN
K1411.06X35M613453510 23,45 PLN
K1411.06X40M613454010 24,07 PLN
K1411.06X45M613454510 24,90 PLN
K1411.06X50M613455010 25,65 PLN
K1411.06X55M613455510 26,27 PLN
K1411.06X60M613456010 27,06 PLN
K1411.08X16M816,85,56,51613 25,87 PLN
K1411.08X20M816,85,56,52013 26,22 PLN
K1411.08X25M816,85,56,52513 27,24 PLN
K1411.08X30M816,85,56,53013 27,98 PLN
K1411.08X35M816,85,56,53513 29,00 PLN
K1411.08X40M816,85,56,54013 30,10 PLN
K1411.08X45M816,85,56,54513 30,80 PLN
K1411.08X50M816,85,56,55013 32,47 PLN
K1411.08X55M816,85,56,55513 33,79 PLN
K1411.08X60M816,85,56,56013 34,80 PLN
K1411.10X20M1020,67,38,32016 41,10 PLN
K1411.10X25M1020,67,38,32516 42,99 PLN
K1411.10X30M1020,67,38,33016 44,53 PLN
K1411.10X35M1020,67,38,33516 45,76 PLN
K1411.10X40M1020,67,38,34016 47,96 PLN
K1411.10X45M1020,67,38,34516 49,19 PLN
K1411.10X50M1020,67,38,35016 50,78 PLN
K1411.10X55M1020,67,38,35516 62,70 PLN
K1411.10X60M1020,67,38,36016 54,65 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl