Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Czujniki stanu ze stali nierdzewnej z uchwytem, forma H, do dociskacza poziomego
Opis artykułu/ilustracje produktu
OpisOpis produktu:Czujniki stanu z uchwytem służą do sprawdzania stanu załączenia dociskaczy. Czujnik rozpoznaje, czy dociskacz jest otwarty, czy zamknięty oraz umożliwia elektroniczne przetwarzanie tych informacji o stanie. Czujnik jest zamocowany na dociskaczu za pomocą uchwytu.Materiał:Stal nierdzewna.Wersja:Z połyskiem.Wskazówka:Czujnik stanu i uchwyt w dostawie nie są zamontowane.Dane techniczne:Czujnik indukcyjny: Obwód wyjściowy: PNP zestyk zwierny (NO) Napięcie robocze 10 – 30 V DC Prąd roboczy 100 mA Zasięg 0,8 mm Częstotliwość łączenia: 5000 Hz Odporność na zwarcie: tak Odporność na zmianę biegunów: tak Stopień ochrony: IP 67 Podłączenie: kabel 0,3 m, PUR, ze złączem wtykowym Zakres temperatur: -25°C – +70°C Aprobaty: CE, c-UL-us, EACMontaż:Czujnik stanu jest mocowany na uchwycie nakrętkami i ustawiany na wymiar L1. Uchwyt jest mocowany śrubami dociskacza przez otwory przelotowe między stopką a powierzchnią montażową. Ustawienie precyzyjne punktu przełączania jest wprowadzane podczas montażu dociskacza. Szczegółowy sposób postępowania opisano w instrukcji montażu.Wyposażenie:K0660 K1276 K1737Bezpieczeństwo:Czujniki stanu nie nadają się do stosowania jako zabezpieczenie osób.Wskazówka dotycząca planu:
1) Wskaźnik LED
BN = brązowy BK = czarny BU = niebieski
Cechy szczególne:
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF: