Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Wykonania nastawne i produkty z blokadą łba

powrót

Wykonania nastawne i produkty z blokadą łba

Nowe trzpienie montażowe
Szybkie mocowanie i łączenie elementów: do tego celu służą trzpienie montażowe, których dwie nowe wersje oferuje teraz swoim klientom firma HEINRICH KIPP WERK. Modele z blokadą łba umożliwiają tworzenie połączeń nawet na duże odległości, podczas gdy regulowane trzpienie montażowe przeznaczone są do elementów o zmiennej grubości.

W przypadku trzpieni montażowych z blokadą łba praktyczny mechanizm blokujący znajduje się nie na końcu trzpienia, lecz bezpośrednio pod uchwytem. Ponieważ długość trzpienia nie musi być dokładnie dopasowana do szerokości lub wysokości elementu, modele te są niezwykle uniwersalne i umożliwiają także tworzenie połączeń na dłuższe odległości. Trzpienie montażowe z blokadą łba produkowane są ze stali nierdzewnej i dostępne są w średnicach od 5 do 16 mm oraz długościach standardowych do 250 mm. Specjalne wielkości indywidualne dostępne są na życzenie. Dostępne są także tuleje ze stali nierdzewnej umożliwiające szybki montaż tych komponentów.

Kolejną nowością w ofercie KIPP są trzpienie montażowe z możliwością bezstopniowej regulacji zakresu długości między powierzchnią kontaktową a kulką. Dzięki temu mechanizmowi nastawczemu stanowią one idealny wybór w przypadku zmiennej grubości elementów. Ten wariant produktu również wykonany jest w całości ze stali nierdzewnej. Średnica trzpieni wynosi od 5 do 16 mm, a zakres regulacji umożliwia uzyskanie długości od 2 do 80 mm.

Asortyment produktów KIPP obejmuje około 1200 różnorodnych trzpieni montażowychn do najróżniejszych zastosowań i potrzeb. Sposób działania tych komponentów jest prosty, lecz skuteczny. Po naciśnięciu przycisku następuje odblokowanie obu kulek i zwolnienie połączonych ze sobą części. Po zwolnieniu przycisku kule bezpiecznie blokują połączenie.

Zestawienie wszystkich wersji:

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl