Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Rękojeść nastawna TUKAN wyznacza nowe standardy

powrót
Rękojeść nastawna KIPP TUKAN wyznacza nowe standardy
TUKAN wyznacza nowe standardy pod względem stosunku jakości do ceny
Dociśnięcie zamiast odciągnięcia.
Dzięki estetycznej konstrukcji rękojeść nastawna TUKAN przeznaczona jest przede wszystkim do zastosowań jako element zewnętrzny maszyn i urządzeń. TUKAN oferuje nowe rozwiązania w zakresie obsługi. Dźwignia jest zablokowana w pozycji początkowej; obsługa odbywa się nie w wyniku jej odciągnięcia, lecz przez wciśnięcie.

Odblokowanie odbywa się w kierunku powierzchni jej zamocowania. Ponadto liczne gładkie powierzchnie umożliwiają umieszczanie spersonalizowanych napisów, jak np. logo lub wskazówka dotycząca użytkowania.

Oferowane przez firmę KIPP rękojeści nastawne TUKAN charakteryzują się ergonomiczną konstrukcją uchwytu oraz sprawdzoną funkcjonalnością i są dostępne w trzech rozmiarach. Produkt ten jest dostępny ze stalową wstawką z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym. Wartość uzyskiwanego momentu obrotowego uchwytu nastawnego jest wystarczająca, a równocześnie to rozwiązanie mieści się w segmencie „low cost”.

Do strony produktu - z gwintem wewnętrznym

Do strony produktu - z gwintem zewnętrznym

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl